Disque diamant pour maçonnerie SPX-SL
Disques à tronç. EQD SPX-SL125 (2) maçon numéro de produit : 2118048

Disque diamant Ultimate à technologie Equidist pour une performance de rainurage optimale sur la maçonnerie
- Matériau support: Maçonnerie
- Catégorie de Produit: Ultimate
- Compatible avec: Outils de rainurage
ultimate
Les clients ont également cherché Disque rainurage, Rainurer, Disque diamant performance, rainurage disque maçonnerie ou rainurage diamant.
Choisir les options
Diamètre du disque
- 125 mm
- 185 mm
Alésage
- 22.23 mm
Taille du pack
- 2 pce(s)
129,78 EUR /1 Pièce(s) - 6 pce(s)
103,82 EUR /1 Pièce(s)Meilleur prix
Quantité
Kits
Total Pièces
2
Prix net HT
259,56 EUR
129,78 EUR
/
1 Pièce(s)
Données techniques
Matériau support
Maçonnerie
Catégorie de Produit
Ultimate
Compatible avec
Outils de rainurage
Fonctionnement à l'eau ou à sec
Sec
Hauteur du segment
10 mm
Largeur du segment
2.5 mm
Alésage
22.23 mm
Diamètre du disque
125 mm
Épaisseur de la lame/du disque
1.5 mm
Hauteur de segment utilisable
8 mm
Nombre de segments
10
Documents
pdf Gamme lames diamant [ 1.2 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Technologie Equidist pour une vitesse de rainurage et des performances supérieures
- Conçu pour augmenter la productivité dans les applications courantes de rainurage dans la maçonnerie
- Système de perforations complexes assurant le refroidissement constant du disque acier et contribuant à renforcer la rigidité, la stabilité de coupe et la durée de vie
- Acier épais et technologie de soudage au laser pour une fiabilité et une sécurité maximales
- Renouvellement de commande facilité – il suffit de scanner le code QR sur le disque afin de commander facilement de nouveaux disques ou de vérifier le matériau support et le type d'outil prévus pour votre disque
Applications
- Rainurage, en particulier dans des matériaux de maçonnerie, pour les conduits de câbles et tuyaux des installations électriques, de plomberie, de chauffage et de climatisation
- Utilisation avec les rainureuses Hilti