Disque diamant universel P
Disques à tronç. P 350/20 univ numéro de produit : 2118674
Disque diamant pour découper dans divers matériaux support
- Matériau support: Maçonnerie, Pierre naturelle, Béton, Béton (armé)
- Catégorie de Produit: Standard
- Compatible avec: Meuleuses d’angle, Tronçonneuses thermiques
standard
Les clients ont également cherché Disque diamant, Disque à découper, Disque diamant universel, Disque diamant premium ou Découpe diamant.
Choisir les options
Diamètre du disque
- 115 mm
- 125 mm
- 180 mm
- 230 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
Alésage
- 20 mm
- 22.23 mm
- 25.4 mm
Taille du pack
- 1 pce(s)
219,03 EUR /1 Pièce(s) - 6 pce(s)
176,40 EUR /1 Pièce(s)Meilleur prix
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
219,03 EUR
219,03 EUR
/
1 Pièce(s)


