Disque diamant silencieux SPX
Disques à tronç. EQD SPX 300/20 silence numéro de produit : 2125440
Disque diamant silencieux Ultimate à technologie Equidist pour la découpe dans différents matériaux support
- Matériau support: Maçonnerie, Pierre naturelle, Béton, Béton (armé)
- Catégorie de Produit: Ultimate
- Compatible avec: Meuleuses d’angle, Tronçonneuses électriques, Tronçonneuses thermiques
ultimate
Les clients ont également cherché Disque diamant silence, Disque silence, Disque diamant performance, Disque diamant premium ou Découpe diamant silence.
Choisir les options
Diamètre du disque
- 115 mm
- 150 mm
- 180 mm
- 230 mm
- 300 mm
- 350 mm
Alésage
- 20 mm
- 22.23 mm
- 25.4 mm
Taille du pack
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
406,66 EUR
406,66 EUR
/
1 Pièce(s)