Téléchargez la nouvelle App HiltiTrouvez vos outils et commandez-les où que vous soyez.Découvrir maintenant

Disque diamant universel SPX-SL

Disques à tronç. EQD SPX-SL 150 (6) univ numéro de produit : 2194555

Disque diamant Ultimate à technologie Equidist pour le rainurage dans différents matériaux support

  • Matériau support: Maçonnerie, Béton, Béton (armé)
  • Catégorie de Produit: Ultimate
  • Compatible avec: Outils de rainurage
ultimate

Les clients ont également cherché Disque rainurage, Rainurer, Disque diamant performance, rainurage disque universel ou rainurage diamant.

Choisir les options

Diamètre du disque
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 185 mm
Alésage
  • 22.23 mm
Taille du pack
  • 2 pce(s)

    157,60 EUR /1 Pièce(s)
  • 6 pce(s)

    126,10 EUR /1 Pièce(s)
    Meilleur prix
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
6
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
756,60 EUR
126,10 EUR
/
1 Pièce(s)

Données techniques

Matériau support
Maçonnerie, Béton, Béton (armé)
Catégorie de Produit
Ultimate
Compatible avec
Outils de rainurage
Fonctionnement à l'eau ou à sec
Sec
Hauteur du segment
10 mm
Largeur du segment
2.5 mm
Alésage
22.23 mm
Diamètre du disque
150 mm
Épaisseur de la lame/du disque
1.5 mm
Nombre de segments
11

Documents

pdf Gamme lames diamant [ 1.2 MB ]

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Technologie Equidist pour une vitesse de rainurage et des performances supérieures
  • Conçu pour la découpe de matériaux les plus divers, même dans les conditions les plus dures
  • Système de perforations complexes assurant le refroidissement constant du disque acier et contribuant à renforcer la rigidité, la stabilité de coupe et la durée de vie
  • Acier épais et technologie de soudage au laser pour une fiabilité et une sécurité accrues
  • Renouvellement de commande facilité – il suffit de scanner le code QR sur le disque afin de commander facilement de nouveaux disques ou de vérifier le matériau support et le type d'outil prévus pour votre disque

Applications

  • Rainurage dans une large gamme de matériaux (usage universel) pour les conduits de câbles et tuyaux des installations électriques, de plomberie, de chauffage et de climatisation
  • Utilisation avec les rainureuses Hilti
Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Démarrer un chat

Démarrer un chat

Démarrer un chat
Demander à être rappelé

Demander à être rappelé

Demander à être rappelé