Disque diamant universel SP-SL
Disques à tronç. SP-SL 150 (6) univ numéro de produit : 2194559

Disque diamant Premium pour le rainurage dans différents matériaux support
- Matériau support: Maçonnerie, Béton, Béton (armé)
- Catégorie de Produit: Premium
- Compatible avec: Outils de rainurage
premium
Les clients ont également cherché Disque rainurage, Rainurer, Disque diamant performance, Disque diamant premium ou rainurage diamant.
Choisir les options
Diamètre du disque
- 125 mm
- 150 mm
- 185 mm
Alésage
- 22.23 mm
Taille du pack
- 2 pce(s)
92,67 EUR /1 Pièce(s) - 6 pce(s)
74,13 EUR /1 Pièce(s)Meilleur prix
Quantité
Kits
Total Pièces
6
Prix net HT
444,78 EUR
74,13 EUR
/
1 Pièce(s)
Données techniques
Matériau support
Maçonnerie, Béton, Béton (armé)
Catégorie de Produit
Premium
Compatible avec
Outils de rainurage
Fonctionnement à l'eau ou à sec
Sec
Hauteur du segment
7 mm
Largeur du segment
2.5 mm
Alésage
22.23 mm
Diamètre du disque
150 mm
Épaisseur de la lame/du disque
1.55 mm
Hauteur de segment utilisable
7 mm
Nombre de segments
12
Documents
pdf Gamme lames diamant [ 1.2 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Haute concentration de diamants de qualité supérieure permettant une vitesse de rainurage beaucoup plus rapide
- Conçu pour l'universalité – rainurage d'un large éventail de matériaux, même dans les conditions les plus difficiles
- Acier épais et technologie de soudage au laser pour une fiabilité et une sécurité accrues
- Conçu pour durer - avec des segments diamant larges (12 mm de hauteur) et un liant spécifique
Applications
- Rainurage dans des matériaux minéraux pour les conduits de câbles et tuyaux des installations électriques, de plomberie, de chauffage et de climatisation
- Utilisation avec les rainureuses Hilti