Téléchargez la nouvelle App HiltiTrouvez vos outils et commandez-les où que vous soyez.Découvrir maintenant

Disque diamant pour asphalte SPX

Disques à tronç. 350/25mm SPX asphalt numéro de produit : 2200277

Disque diamant Ultimate pour des performances de coupe supérieures dans l'asphalte

  • Matériau support: Asphalte
  • Catégorie de Produit: Ultimate
  • Compatible avec: Tronçonneuses thermiques
ultimate

Les clients ont également cherché Disque diamant, Disque à découper, Disque diamant performance, Disque diamant premium ou Découpe diamant.

Choisir les options

Diamètre du disque
  • 300 mm
  • 350 mm
  • 400 mm
Alésage
  • 20 mm
  • 25.4 mm
Taille du pack
  • 1 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
460,42 EUR
460,42 EUR
/
1 Pièce(s)

Données techniques

Matériau support
Asphalte
Catégorie de Produit
Ultimate
Compatible avec
Tronçonneuses thermiques
Fonctionnement à l'eau ou à sec
Utilisation à sec et à l'eau
Hauteur du segment
10 mm
Largeur du segment
3.2 mm
Alésage
25.4 mm
Diamètre du disque
350 mm
Épaisseur de la lame/du disque
2.2 mm
Nombre de segments
20

Documents

pdf Gamme lames diamant [ 1.2 MB ]

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Performances exceptionnelles sur divers matériaux fortement abrasifs tels que l'asphalte
  • Grande longévité grâce aux segments à verrouillage de forme spécialement conçus

Applications

  • Découpe dans l'asphalte, le béton frais et les blocs de béton
Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Démarrer un chat

Démarrer un chat

Démarrer un chat
Demander à être rappelé

Demander à être rappelé

Demander à être rappelé