Disque diamant pour carrelage souple SPX
Disques à tronç. DC-D SPX 115 (6) carrel numéro de produit : 2259036
Disque diamant Ultimate pour des performances de découpe supérieures dans les carrelages souples, tels que la céramique et le marbre
- Matériau support: Carrelage
- Catégorie de Produit: Ultimate
- Compatible avec: Meuleuses d’angle
ultimate
Les clients ont également cherché decoupe carrelage souple, disque decoupe ceramique, disque decoupe marbre ou disque pour decouper carrelage.
Choisir les options
Diamètre du disque
- 115 mm
- 230 mm
Alésage
- 22.23 mm
Taille du pack
- 1 pce(s)
- 6 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
6
Prix net HT
271,08 EUR
45,18 EUR
/
1 Pièce(s)



