Hilti Shop appProfitez de 100€ de réduction avec le code HILTIAPPDécouvrir maintenant

Démarrez avec un pack Hilti Nuron complet

3 machines indispensables, 2 ou 4 batteries, un chargeur rapide et un sac Hilti robuste. Tout pour démarrer fort dès le premier jour.
Ajoutez le pack de votre choix au panier, entrez le code “STARTPACK” ou "PROPACK" puis cliquez sur "Appliquer" pour activer votre réduction.

Choississez votre pack

Visuel clé du pack de démarrage Pack START

STARTPACK

Équipez-vous de 3 machines Hilti incontournables, de 2 batteries performantes et d’un chargeur rapide, le tout dans un sac de chantier Hilti solide. Une solution complète pour être opérationnel et productif dès le premier jour.

Activez votre avantage : avant de finaliser votre commande, ajoutez le code promotionnel "STARTPACK" puis cliquez sur "Appliquer" pour bénéficier de votre réduction.

Starterpack key visual PRO pack

PROPACK

Optez pour une autonomie maximale sur le chantier grâce à 2 batteries Nuron supplémentaires. Travaillez plus longtemps, rechargez moins souvent et évitez les interruptions inutiles.

Activez votre avantage : avant de finaliser votre commande, ajoutez le code promotionnel "PROPACK" puis cliquez sur "Appliquer" pour bénéficier de votre réduction.

Activez votre avantage de bienvenue exclusif en 3 étapes

panier contenant des produits Hilti

1. Choisissez votre pack

Choisissez le "STARTPACK" avec 2 batteries ou le "PROPACK" avec 4 batteries, puis ajoutez-le à votre panier.

image of a laptop

2. Connectez-vous ou créez votre compte en ligne.

Créez votre compte en quelques minutes pour passer la commande.

Screenshot tutorial vouchercode START

3. Ajouter le code de bon d'achat

Validez votre panier et indiquez un mode de paiement.
Dans 'Résumé de la commande', vous verrez un champ intitulé « Code de bon d'achat ».
Ajoutez le code de bon d'achat "STARTPACK" ou "PROPACK" correspondant au pack choisi, puis cliquez sur "appliquer".

Découvrir les produits du pack

Nouveau

Nuron

Kit TE 6-22 + TE-CX FP 25 + M1 (6) carto

Kit TE 6-22 + TE-CX FP 25 + M1 (6) carto

Perforateur sans fil SDS Plus polyvalent avec une large plage de forage, une fonction de piquage et un mandrin à changement rapide (plateforme de batteries Nuron)
Commander

Nuron

Kit SF 6-22 carton

Kit SF 6-22 carton

Visseuse-perceuse puissante avec système anti-torsion et ergonomie avancée pour les tâches de perçage et de vissage universelles dans le bois et le métal (plateforme de batteries Nuron)
Commander

Nuron

Kit AG 6D-22+AC-D SP 125x1.0 carton

Kit AG 6D-22+AC-D SP 125x1.0 carton

Meuleuse d'angle sans fil puissante avec moteur sans charbon, commande SensTech et fonctions de sécurité avancées pour les disques jusqu'à 125 mm (plateforme de batteries Nuron)
Commander

Nuron

Batterie B 22-110 Li-ion

Batterie B 22-110 Li-ion

Batterie Li-ion 22V plus durable avec une durée de fonctionnement prolongée et une puissance de sortie plus élevée pour l'utilisation avec les outils électriques Nuron
Commander

Nuron

Chargeur d'accu C 6-22 230V carton

Chargeur d'accu C 6-22 230V carton

Chargeur grande vitesse pour toutes les batteries Nuron Hilti
Commander
Sac à outil L

Sac à outil L

Commander

Termes et conditions – Pack 2505509 et 2505720

Ces codes article 2505509 et 2505720 sont uniques et ne peuvent être utilisés qu’une seule fois par numéro de client.
Cette action est exclusivement destinée aux entreprises de construction professionnelles comptant jusqu'à 6 salariés maximum et n’ayant jamais acheté chez Hilti, c’est-à-dire à toute société du secteur de la construction pouvant justifier d’un numéro de TVA et enregistrée en Belgique.
Cette action, liée aux codes article 2505509 et 2505720 est valable jusqu'au 31 décembre 2026 et s’utilise uniquement sur www.hilti.be, via un commercial Hilti ou un Hilti Store.
Cette offre ne peut être cumulée avec d’autres promotions, remises ou conditions contractuelles spéciales en cours.
En cas d’erreur manifeste dans le libellé, le prix ou les conditions de l’offre, Hilti se réserve le droit de corriger cette erreur sans que cela ne puisse engager sa responsabilité.
Dans le cas où une commande serait passée sans que les conditions ci-dessus ne soient remplies, Hilti se réserve le droit d’annuler la commande.