Nuron
Boulonneuse à choc à couple moyen SIW 6AT-22





Boulonneuse à choc 22 V avec carré à anneau de friction robuste de 1/2" pour un chevillage et un boulonnage plus rapides et plus sûrs
- Type de carré: Anneau de friction de 1/2 po
- Couple maximal: 300 Nm (1); 450 Nm (2)
- Couple anti-écrou: 650 Nm
Les clients ont également cherché boulonneuse, cle a choc, boulonneuse sans fil, siw6 ou boulonneuse nuron.
Choisir les options
Taille du pack
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Prix net HT
À partir de 781,46 EUR
Données techniques
Type de carré
Anneau de friction de 1/2 po
Couple maximal
300 Nm (1); 450 Nm (2) 1
Couple anti-écrou
650 Nm
Fréquence de percussion totale
3500 impacts/minute
Nombre de vitesses
2
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 1550 tr/min; engrenage 2: 1750 tr/min
Dimensions (LxlxH)
182 x 72 x 220 mm
Poids total du corps
1.8 kg
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
100 dB (A) 2
Tension nominale
21.6 V
- Ne pas utiliser cet outil pour certaines applications lorsqu'un couple exact ou maximum est spécifié en raison du risque de serrage excessif pouvant endommager la vis ou la pièce.
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
Documents
pdf Mode d'emploi SIW 6AT-22 (03), bulgare, tchèque, allemand, grec, anglais, espagnol, français, hébreu, croate, hongrois, italien, néerlandais, polonais, portugais, roumain, slovaque, slovène, serbe [ 2.3 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Compatible avec le module de couple adaptatif SI-AT-A22 Hilti pour des fixations plus contrôlées, afin d'éviter un couple trop élevé ou trop faible. Également compatible avec les goujons d'ancrage Hilti, chevilles pré-coulées, systèmes d'installation et autre applications de boulonnage contrôlées
- Pose de vis à béton plus rapide à l'aide d’un outil plus compact, grâce à la combinaison d'un moteur sans charbon et de batteries Nuron nouvelle génération
- Construction plus durable – le moteur sans charbon et le carré à anneau (ouvert) de friction contribuent à l'extrême longévité de nos boulonneuses à choc sans fil
- Pose de chevilles plus rapide avec plus de contrôle – deux réglages de vitesse et une lampe à LED améliorée vous permettent de poser des fixations plus grandes plus rapidement et avec plus de précision
- Confort d'utilisation accru – plus fine, plus courte de 52 mm et plus légère de 0,4 kg que son prédécesseur afin de retarder la fatigue lorsque vous effectuez des tâches de boulonnage et de chevillage toute la journée
Applications
- Pose de vis à béton HUS dans le béton pour les platines, les coffrages, les mains courantes et les pièces à fixer temporaires (diamètre de 8 à 16 mm)
- Pose de goujons d'ancrage Hilti dans le béton avec un module de couple adaptatif (M10-M24)
- Boulonnage de l’acier pour les structures en acier primaires et secondaires, les mains courantes, les rayonnages et les machines (M10-M20)
- Pose de tire-fonds dans le bois pour les structures en bois primaires et secondaires, les toits en bois ou les structures temporaires (diamètre de 8 à 16 mm)
- Pose plus rapide et plus sûre du système d'installation MT Hilti avec le module de couple adaptatif
Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.
Produits liés
Nuron

Batterie Li-ion 22 V haute capacité, conçue pour améliorer les performances et l'autonomie des outils électroportatifs Nuron pour travaux semi-intensifs à intensifs
Douille à choc longue de 1/2" pour le serrage des boulons et des chevilles
Douille de 1/2" (pouce) courte pour le serrage des boulons et des ancres