TÉLÉCHARGEZ la nouvelle App HiltiTrouvez vos outils et commandez-les où que vous soyez.Découvrir maintenant
Nuron

PR 40-22 Niveau laser rotatif en pente simple

Laser rotatif PR 40-22 #2399578

Niveau laser rotatif extérieur robuste avec fonctions automatiques pour le nivellement, l'alignement, l'inclinaison et l'équerrage longue distance (plateforme de batteries Nuron)

  • Précision: ±1.5 mm à 30 M
  • Classe laser: < 4.85 mW, 620-690 nm, Classe 2 (EN ISO 60825), Classe II (FDA CFR 21 art. 1040)
  • Plage d'auto-alignement à température ambiante: ±5(± 8.7%) °

Les clients ont également cherché PR40laser rotatif rougeniveau laserlaser pente ou laser nuron.

Configurer votre kit sans fil

Corps de l'outil
Corps de l'outil en coffret Inclus: 1x Télécommande / capteur laser PRA 400, 2x Pile AA (2) alcaline, 1x Support de capteur électronique PRA 83, 3x Clip PR 40-22 imprimé, 1x Coffret PR 4x-22 ens
Combien de kits souhaitez-vous commander ?
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
2 739,45 EUR