CONGÉ D'ÉTÉAperçu des jours de fermeture de nos canaux de ventePlus d'information
Nuron

Tronçonneuse sans fil SCN 60-22

Scie a chaine sans fil SCN 60-22 carton #2401716

Tronçonneuse à batterie 16” | 40 cm pour la démolition du bois et la découpe de poutres en bois, de bois ou de bois lamellé croisé (batterie Nuron)

  • Vitesse de la chaîne: 21 m/s
  • Longueur de la barre: 40 cm
  • Système sur batterie: Nuron

Configurer votre kit sans fil

Corps de l'outil
Corps de l'outil en boîte Inclus: 1x Clé SCN 60-22, 1x Barre SCN 60 1.1, 1x Chaîne SCN 60 1.1 cc, 1x Chaîne SCN 60-CHC cover
Combien de kits souhaitez-vous commander ?
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
643,65 EUR
Un client Hilti utilise une scie circulaire nuron pour découper du bois

Scies

Notre gamme de scies sans fil comprend une grande variété de produits (scies circulaires, scies sabre, scies sauteuses, scies plongeantes, scies à ruban, scies à onglet...) et couvre plusieurs applications pour différents besoins de construction. Tout en offrant la commodité de fonctionner sur notre plate-forme de batterie Nuron, chaque type de scie est conçu pour offrir une meilleure maniabilité, un confort accru ou des performances élevées qui permettent de réaliser un travail de qualité.

Pourquoi choisir Hilti pour ses scies sans fil ?

Nos scies couvrent une large gamme d'applications, des travaux légers aux travaux plus intensifs.

Les caractéristiques de nos scies, notamment le frein de lame rapide, les lumières LED et les collecteurs de copeaux, contribuent à garantir la sécurité de l'utilisateur.

Faites fonctionner tous les types de scies, y compris les scies les plus puissantes sur la même plate-forme de batterie Nuron 22 V hautes performances.

Compatible avec les accessoires de dépoussiérage (embarqués ou connectés à un aspirateur) pour réduire la poussière sur vos chantiers.

tronçonneuse SNC 60-22
NOUVEAUTÉ

SNC 60-22 : La toute première tronçonneuse sans fil Hilti

Tronçonneuse sans fil

La SCN 60-22 est la première tronçonneuse sans fil de Hilti.

Elle bénéficie d’une répartition optimisée du poids pour réduire la fatigue et offrir un contrôle maximal lors de la découpe, quelles que soient les conditions. Elle garantit une des performances de coupe les plus rapides et les plus fluides du marché.
Cette tronçonneuse fonctionne sur notre plateforme haute performance Nuron.

Poids/équilibre

Répartition optimisée du poids pour moins de fatigue et un meilleur contrôle lors de la découpe, quelles que soient les conditions.

Poignées ergonomiques

Réalisation des coupes dans toutes les directions.

Séquence d’activation sécurisée avec assistance LED

Scie à bois SC 30WR(2)-22
NOUVEAUTÉ

SC 30WR(2)-22 : la scie à bois la plus performante de sa catégorie !

La SC 30WR(2)-22 est NUMÉRO 1 en puissance, vitesse de coupe, portée et aspiration parmi les scies circulaires à bois de 190 mm.

Performance améliorée

Vitesse de coupe et autonomie batterie supérieures (+22 % de vitesse de coupe et +18 % d’autonomie par rapport à la 1ère génération).

Sécurité optimisée

Meilleure capture de la poussière grâce à un canal séparé (réduction de 83 % des émissions de poussière en suspension par rapport à la 1ère génération).

Offre système optimisée

Connexion rotative à clipser pour aspirateur sur tuyau de 36 mm (pas besoin d’adaptateur aspirateur).

Scies circulaires sans fil Hilti

Scies circulaires haute performance pour pratiquement toutes les applications

Prêt à couper le cordon et à passer au sans fil ? Les scies circulaires sans fil Hilti permettent de couper rapidement, précisément en en toute sécurité de multiples matériaux. Grâce à nos moteurs à induction nos outils sont plus légers et plus performants. Combinés à la puissance des batteries lithium-ion Nuron, vous en ferez plus sans vous arrêter pour changer ou recharger vos batteries.

Des fonctions de sécurité intégrées, comme l’arrêt rapide de la lame, minimisent les risques de blessure sur le chantier. Vous pouvez connecter nos scies circulaires sans fil à un aspirateur pour une coupe pratiquement sans poussière et les associer à un rail de guidage pour couper avec précision. Profitez également de notre large gamme de lames de scie circulaire conçue pour répondre à tous vos besoins. 

Simplifiez vos projets avec nos scies circulaires bois jusqu'à 70 mm de profondeur

Scie circulaire sans fil SC 6WP-22

NOUVEAU - Scie circulaire plongeante SC 6WP-22

Scie circulaire plongeante de précision taux de récupération des poussières élevé pour des découpes droites, propres et précises dans du bois jusqu'à 53 mm de profondeur avec rail de guidage

  • Profondeur de coupe maximale : 57 mm (sans rail)
  • Diamètre de la lame : 165 mm
Scie circulaire sans fil SC 6WL-22

Scie circulaire bois SC 6WL-22

Scie circulaire à bois sans fil conçue pour une découpe plus efficace et plus précise avec une batterie plus durable. Le moteur à induction garantit moins de temps d’interruption et plus de productivité.

  • Profondeur de coupe maximale : 60,4 mm
  • Diamètre de la lame : 165 mm
Scie circulaire bois SC 30WR-22

Scie circulaire bois SC 30WR-22

Scie circulaire sans fil haute performance avec une plage de profondeur de coupe extrême pour des coupes plus précises.

  • Profondeur de coupe maximale : 70 mm
  • Diamètre de la lame : 190 mm

Faites de vos découpes métal un jeu d'enfant grâce à nos scies circulaires métal jusqu'à 60 mm

Scie circulaire métal SC 4MR-22

Scie circulaire métal SC 4MR-22

Mini scie circulaire, plus légère et conçue pour être utilisée d'une seule main. Idéale pour les applications difficiles au-dessus des épaules. 

  • Profondeur de coupe maximale : 51 mm
  • Diamètre de la lame : 136 cm
Scie circulaire métal SC 6ML-22

Scie circulaire métal SC 6ML-22

Scie à métaux sans fil pour une découpe à froid très rapide et précise. Moins d’étincelles lors de la découpe du métal ou de l’inox et le matériau de base reste froid lorsque vous le découpez avec des lames TCT

  • Profondeur de coupe maximale : 65,8 mm
  • Diamètre de la lame :  165 mm

Disques et accessoires pour scies circulaires sans fil

Caractéristiques et avantages des scies circulaires sans fil Hilti

Des batteries lithium-ion plus durables

Faites-en plus sans vous arrêter pour changer ou recharger les batteries. La nouvelle technologie des batteries Nuron offre plus d’autonomie par charge.

Nouveau moteur à induction

Les scies circulaires équipées d'un moteur à induction contribuent à réduire l'entretien et à produire moins de chaleur. Les moteurs à induction permettent également de rendre les outils plus légers et plus performants.

Poignées ergonomiques et rails de guidage

Les poignées ergonomiques permettent une coupe rapide et améliorent la maniabilité.

Arrêt rapide de la lame

Des fonctions de sécurité telles que l’arrêt rapide de la lame contribuent à minimiser les risques de blessure sur le chantier.

Système de récupération de la poussière inclus

Connectez les scies circulaires sans fil à un aspirateur externe pour une coupe pratiquement sans poussière.

Lames à faible consommation d'énergie

Pour encore plus de puissance et de performance sans compromis, utilisez les lames de scie circulaire Hilti pour faire plus de coupes avec une seule batterie. 

Scie circulaire sans fil Hilti SC 4WL-22 en action

Nos scies circulaires sans fil sont performantes pour une multitude d'applications

  • Découpe de traverse pour aménagement en hauteur
  • Découpe de tiges filetées pour trapèze et autres aménagements divers
  • Découpe de montants de cloison sèche en métal
  • Découpe de gaines et de conduits métalliques
  • Découpe de conduits métalliques (EMT) et de gouttières pour le passage de conduits
  • Découpe de fers à béton
  • Découpe de conduits en spirale et de systèmes CVC
  • Découpe de feuilles de métal
  • Découpe de cornières pour le supportage
  • Découpe des tuyaux en acier et en cuivre
Découpe du bois une scie à onglet SM 60-22 Hilti

Nouveauté !

Scie à onglet SM 60-22

Pour des coupes angulaires ou plongeantes précises dans une variété de bois structurels et non structurels, une scie à onglet est un outil indispensable sur tout chantier. Notre SM 60-22 est une scie à onglet entièrement sans fil de 305 mm, adaptée aux travaux les plus difficiles avec un souci de sécurité et de productivité.

Grâce à une gamme complète de coupes en biseau, en onglet et en plongée coulissante pouvant être réalisées avec l'outil, vous pouvez effectuer tous les types de coupes pour vos projets. L'outil est doté d'un cadran de vitesse variable, permettant des coupes de surface lisses dans le bois et les profilés en aluminium, et est entièrement compatible avec tous les aspirateurs Hilti. Cela permet de réduire fortement la poussière, vous aidant à travailler de manière plus sûre.

Découpe du métal avec une scie sabre SR 6-22

Scies sabre

Nos scies sabre peuvent effectuer des tâches sur une large gamme de matériaux, notamment le bois, le métal, le plastique, les cloisons sèches, etc. Vous recherchez la facilité d'utilisation ? Notre scie SR 4-22 est conçue pour une utilisation à une main dans une large gamme d'applications. Cependant, si vous souhaitez effectuer des coupes intensives, notre SR 6-22 est parfaite pour travailler sur une large gamme de matériaux.

Et avec jusqu'à 26 % de vibrations en moins grâce à la réduction avancée des vibrations (AVR), à un meilleur équilibre de l'outil et à l'éclairage LED, le SR 6-22 offre le meilleur de la maniabilité Hilti à ce jour.

Nos scies sabre sans fil

Scie sabre SR 2-A12

SR 2-A12

Scie sabre légère et mobile avec éclairage LED pour les travaux au-dessus de la tête et/ou dans les zones difficiles d’accès.

Sa cadence de coupe de 2900 coups par minutes et sa longueur de coupe de 16 mm vous permettent de découper tous types de matériaux.

scie sabre SR 4-22

SR 4-22

Scie sabre sans fil 22 V pour travaux de démolition intensifs.

Pour la découpe de métal, bois et minéraux, la SR 4-22 vous offre une cadence de coupe de 2800 coups par minutes et une longueur de coupe de 28 mm

Design ohne Titel - 1

SR 6-22

Scie haute performance pour la démolition bois, métal et briques. Son moteur sans charbon garantit une grande longévité.

La combinaison cadence et longueur de coupe (2600 coups/min, 32 mm) fait de la SR 6-A2 l'outil le plus performant de la gamme 22 V.

Un récupérateur de poussière et un assistant de coupe sont compatibles avec ce modèle.

Scie sauteuse Hilti SJD 6-22 en utilisation

Scie sauteuse

Les scies sauteuses sont souvent utilisées pour réaliser des coupes anormales ou irrégulières. La maniabilité et le poids sont donc essentiels lors de leur utilisation. La SJT 6-22 garantit une utilisation facile sur les surfaces choisies grâce à son faible poids et à sa poignée cylindrique pour une utilisation facile. Parallèlement, la poignée en D profilée de la poignée supérieure de la SJD 6-22 permet de guider plus confortablement la machine dans les travaux de coupe les plus difficiles.

Et comme on peut s'y attendre d'une scie sauteuse Hilti, ces outils offrent également un frein de lame rapide et un contrôle actif des vibrations pour un confort et une maniabilité améliorés.

Une ouvrière avec une scie à ruban Hilti

Scie à ruban

Pour couper différents types de supports, de tuyaux ou de tiges en métal, une scie à ruban appropriée peut faire toute la différence. Pour un confort et une maniabilité optimales, la scie à ruban portable SB 4-22 vous permet de couper presque n'importe où, y compris en hauteur, lorsque vous travaillez dans des environnements restreints. Mais si vous recherchez une profondeur de coupe plus importante, la scie à ruban à coupe profonde SB 6-22 offre plus de profondeur jusqu'à 125 mm, des performances élevées et des fonctions de sécurité avancées.

Nos scies vous permettront de couper pratiquement n’importe où, sans pratiquement aucune étincelle, débris ou bruit.

Scie plongeante sans fil SC 6WP-22

Scie plongeante

Pour des coupes longues et précises, avec la nécessité supplémentaire de couper à une profondeur spécifique, une scie plongeante est un produit indispensable dans tout parc d'outils. Bien qu'elle offre une approche plus sûre par rapport aux autres types de scie, la précision est ce que la plupart des utilisateurs recherchent le plus. Utilisant une lame à bois de 165 mm avec rail de guidage, il s'agit d'un outil essentiel pour quiconque travaille avec des matériaux en bois à finition fine. En particulier pour ceux qui veulent garantir la précision et la haute qualité de coupe dans une gamme de poutres et de planches à base de bois.

Commercial Hilti remettant une mallette à outils Hilti à un client sur un chantier

GESTION DE PARC D'OUTILS - LOCATION LONGUE DURÉE

Une tranquillité d'esprit garantie avec notre couverture contre le vol et des réparations incluses dans votre abonnement

Avec notre service de gestion de parc machines, vous payez pour l'utilisation des outils dont vous avez besoin avec un tarif mensuel bas qui couvre tout ce qui est nécessaire pour que ces outils restent là où vous en avez besoin : sur votre chantier et en état de marche.

Confiants en la qualité de nos produits, nous proposons une garantie complète de deux ans, incluant les pièces, l'expédition et la main-d'œuvre, pour couvrir toute usure éventuelle. De plus, nous nous engageons à fournir des réparations rapides dans nos centres de service après-vente afin de minimiser les temps d'arrêt.

Grâce à Nuron, vous pouvez maintenant utiliser tous vos outils sur une seule plateforme sans fil, avec une durée de vie de batterie prolongée. Cette innovation vous permettra de réduire le nombre de batteries et de chargeurs nécessaires sur le chantier, tout en bénéficiant d'une autonomie accrue. De plus, nos outils sont capables de fournir une puissance supérieure à celle des outils filaires ou à gaz de 36 V, vous offrant ainsi des performances optimales.

Améliorez votre productivité, réduisez les coûteux temps d'arrêt et gérez plus efficacement vos stocks et vos coûts grâce aux services et solutions Hilti.  Ne laissez plus les imprévus perturber votre travail : optez pour une gestion fluide et économique de vos outils.