Tige d'ancrage HZA-P
Slide 1 of 3: L_HZA_mit_Ankerkopf (156500)
Tige d'ancrage pour le renforcement économique des dalles plates contre les charges de cisaillement par poinçonnement
- Matériau, corrosion: Acier au carbone
- Conditions environnementales: milieu intérieur sec
- Logiciel PROFIS: Non
Les clients ont également cherché tige, ancrage, fixation ou acier.
Choisir les options
Composition du matériau
- B500B DIN 488 + 8.8 ISO 898-1
Taille de la cheville
- M16
- M20
Diamètre de la mèche
- 22 mm
- 25 mm
Longueur de la cheville
- 350 mm
- 700 mm
Taille du pack
- 10 pce(s)
- 20 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
À partir de 689,74 EUR