Inloggen en aankoopfuncties terug binnen een paar uur

Beitels

Meer werk per slag

Arbeider die een Hilti FlatPoint beitel gebruikt
Maak het verschil

Doorbraakwerkzaamheden

Platte beitels: Ontworpen voor snel en gecontroleerd breken, met vrijwel geen risico op vastlopen
Foto van een arbeider die een Hilti Bull Point beitel gebruikt.
Blijf scherp

Beitelen en vrijmaken van wapeningsstaven

Puntbeitels: Ultrascherpe punt voor sneller en nauwkeuriger beitelen
Arbeider die een Hilti breekhamer gebruikt
Neem voorsprong

Afschilferen en groeven maken

Hilti afschilferbeitels: ontworpen voor sneller en efficiënter afschilferen van oppervlakken.
Afschilferbeitel gemonteerd op een boorhamer, gebruikt voor het verwijderen van vloerbekleding. Het metalen blad tilt een textiele onderlaag op van een versleten werfoppervlak.
Blijf vooruitgaan

Speciale toepassingen

Speciale beitels: voor het frezen van sleuven, gladmaken, schrapen en plaatsen van staven, met consistente resultaten.
Arbeider die een Hilti FlatPoint beitel gebruikt
Maak het verschil

Doorbraakwerkzaamheden

Platte beitels: Ontworpen voor snel en gecontroleerd breken, met vrijwel geen risico op vastlopen
Foto van een arbeider die een Hilti Bull Point beitel gebruikt.
Blijf scherp

Beitelen en vrijmaken van wapeningsstaven

Puntbeitels: Ultrascherpe punt voor sneller en nauwkeuriger beitelen
Arbeider die een Hilti breekhamer gebruikt
Neem voorsprong

Afschilferen en groeven maken

Hilti afschilferbeitels: ontworpen voor sneller en efficiënter afschilferen van oppervlakken.
Afschilferbeitel gemonteerd op een boorhamer, gebruikt voor het verwijderen van vloerbekleding. Het metalen blad tilt een textiele onderlaag op van een versleten werfoppervlak.
Blijf vooruitgaan

Speciale toepassingen

Speciale beitels: voor het frezen van sleuven, gladmaken, schrapen en plaatsen van staven, met consistente resultaten.

    Ontworpen voor snelheid. Duurzaam en veelzijdig.

    3 soorten Hilti beitels
    Twee ingenieurs bekijken een laptop voor technische plannen in een kantoor.

    Ontworpen voor hogere productiviteit

    Elke beitel is ontworpen voor zijn toepassing: sneller werken, minder blokkeringen en een langere levensduur.

    Productie van een Hilti beitel

    Gesmeed door ervaring

    Als pionier in polygonale beitels ontwerpen, ontwikkelen en produceren we onze beitels volledig zelf.

    Beitelpunt tijdens het afkoelen na het smeedproces

    Gemaakt voor duurzame kwaliteit

    Ons hoogwaardige staal en de inductieharding helpen slijtage, vervorming en breuk van beitels te verminderen.

    Hilti beitels

    Breek beton, niet je beitels
    Prestaties, duurzaamheid en betrouwbaarheid voor boren, beitelen, afschilferen, sleuven frezen, beitelwerkzaamheden en meer.
    Ontdek onze beitels

    Beitels voor elke toepassing

    3 types beitels

    Platte beitels

    Onze FlatPoint beitels maken het mogelijk om met dezelfde beitel zowel te breken als te beitelen. Doordat je de controle van een platte beitel combineert met de snelheid van een puntbeitel, hoef je tijdens het werk niet van beitel te wisselen.

    De punt, ribben en zijvlakken zijn ontworpen om snel scheuren te creëren. De rechte vorm en stofafvoerkanalen helpen het risico op vastlopen te beperken. Dankzij het extra geharde werkprofiel behoudt de beitel langer zijn vorm, waardoor naslijpen nauwelijks nodig is.

    Drie modellen Hilti puntbeitels

    Puntbeitels

    Onze puntbeitels hebben een extra scherpe punt voor sneller afschilferen van wanden en sneller verwijderen van materiaal. Ze zijn bovendien uiterst robuust voor het vrijmaken van wapeningsstaven, terwijl stofafvoerkanalen helpen blokkeringen te beperken.

    Wanneer de punt slijt, kun je deze eenvoudig op de werf naslijpen met een haakse slijper en meteen verder werken, vrijwel zonder prestatieverlies.

    Drie modellen platte beitels van Hilti

    Spatelbeitels

    Heb je nood aan efficiënt afschilferen van betonoppervlakken? Onze Ultimate afschilferbeitels zijn ontworpen voor het afschilferen van oppervlakken, het verwijderen van overtollig beton en uitlopers, en het frezen van sleuven in vloeren en wanden. Dankzij het polygonale profiel blijft de snijkant langer vlak, wat zorgt voor consistente resultaten en een lange levensduur.

    Drie modellen Hilti-beitels voor speciale en/of occasionele toepassingen

    Beitels voor speciale toepassingen

    Voor minder frequente werkzaamheden die toch professioneel moeten worden uitgevoerd, is ons uitgebreide assortiment Premium beitels ontworpen om je productiviteit te verhogen.

    Kies de juiste beitel voor jouw toepassing: egaliseren, gladmaken, schrapen, het inslaan van staven en nog veel meer.

    Tot 30% sneller beitelen: platte beitels

    Tirez le meilleur parti de vos outils Hilti

    Kies de juiste beitel voor jouw toepassing

    FAQ

    Drie Ultimate Hilti beitels

    Ultimate

    • Geoptimaliseerd voor Hilti beitels en breekhamers om het maximale uit je machine te halen.

    • De beste keuze voor dagelijkse sloopwerkzaamheden, het verwijderen van ruwe steen en het ontkalken bij zware belasting.

    • De langste levensduur van alle beitels in het Hilti assortiment.

    Drie Premium Hilti beitels

    Premium

    • Voor een breed gamma aan occasionele toepassingen.

    • Ontworpen voor betrouwbare prestaties met Hilti machines.

    Drie Standard Hilti beitels

    Standard

    • Een slim alternatief voor belangrijke toepassingen wanneer het budget beperkt is.

    • Ontworpen om je krachtige Hilti machines maximaal te laten presteren.

    Met het juiste onderhoud haal je het maximale uit je beitels.

    Naast het slijpen (zie hieronder) is ook de juiste werkwijze belangrijk:

    • Laat de machine het werk doen. Te veel kracht verhoogt de slijtage zonder de werksnelheid te verbeteren.

    • Gebruik de beitel niet als hefboom. Hierdoor kan de schacht verbuigen of breken.

    • Oefen een gelijkmatige en gecontroleerde druk uit.

    • Draai de beitel indien mogelijk regelmatig in de opname om een gelijkmatige slijtage te bevorderen.

    Onderhoud van de opname

    We raden aan om de opname altijd te reinigen en te smeren voordat je de beitel in de machine plaatst. Dit helpt warmteontwikkeling en wrijving in de gereedschapshouder te verminderen, wat bijdraagt aan een langere levensduur van zowel de beitel als de machine.

    Het antwoord hangt af van het type beitel, aangezien verschillende beitels ontworpen zijn om hun prestaties op verschillende manieren te behouden:

    • Dual-action ontwerp:

      slijpen is niet nodig en wordt niet aanbevolen. Bij voldoende indringdiepte (min. 5 cm) behoudt de beitel tijdens het gebruik zijn functionele werkprofiel. De punt kan na 1 à 2 uur licht bot lijken, maar dat is normaal. Polygonale beitels breken efficiënt dankzij hun zijkanten en werkprofiel, niet dankzij een scherpe punt. Slijpen kan de hardheid van het staal verminderen en leiden tot meer slijtage, lagere prestaties en een kortere levensduur.

    • Ultrascherpe punt:

      kan op de werf worden nageslepen met een haakse slijper of bandschuurmachine, vrijwel zonder prestatiewinstverlies (luchtgehard werkprofiel).

    • Standaardbeitels:

      kunnen professioneel worden nageslepen (bijvoorbeeld door een smid) dankzij correct smeden en ontlaten. Doorgaans zijn 2 tot 3 slijpbeurten mogelijk voordat de beitel het einde van zijn levensduur bereikt.

    Inductieharden is een techniek waarbij de microstructuur van het staal plaatselijk wordt aangepast om specifieke hardheidswaarden te creëren in verschillende zones van de beitel. Hierdoor wordt een optimale combinatie van robuustheid, slijtvastheid en duurzaamheid bereikt.

    De werkzijde en de schacht worden extra gehard om maximale weerstand tegen slijtage te bieden, terwijl de kern van de beitel bewust taaier en flexibeler blijft. Deze balans is essentieel: een harde buitenlaag helpt slijtage en vervorming te beperken, terwijl de meer flexibele kern herhaalde slagen kan opvangen zonder te scheuren of te breken.

    Dankzij deze technologie behouden Hilti beitels langer hun vorm onder belasting, zonder broos te worden. Dat draagt bij aan een langere levensduur en consistente prestaties op de werf.

    De opname is het punt waar alle slagenergie van de machine wordt overgebracht op de beitel. Hilti beitels zijn voorzien van geharde, licht bolvormige opnames die helpen deze energie efficiënt naar het lichaam van de beitel over te brengen.

    Deze vorm helpt ook om de belasting gelijkmatiger te verdelen in de gereedschapshouder. Daardoor wordt lokale slijtage beperkt en blijft de verbinding tussen machine en beitel beter beschermd, wat bijdraagt aan consistente prestaties op lange termijn.

    Het doel is zowel de levensduur van de beitel te verlengen als stabiele prestaties van het volledige systeem van machine en beitel te behouden.

    Ja, maar alleen met het juiste type klopboormachine.

    Boorhamers met een speciale beitelstand kunnen worden gebruikt voor lichte beitelwerkzaamheden, zoals het afschilferen van oppervlakken, het maken van kleine sleuven of het uitbreken van dunne betonlagen. In combinatie met de juiste SDS-beitel bieden ze een goede controle voor nauwkeurige werkzaamheden.

    Voor intensief beitelen, doorbraakwerkzaamheden of langdurige slooptoepassingen raden we aan een specifieke beitelhamer te gebruiken. Deze machines zijn ontworpen om hogere slagenergie te leveren en bieden betere prestaties en meer comfort bij veeleisende toepassingen.

    Nee. BullPoint-beitels zijn ontworpen voor het afbrokkelen van oppervlakken en blootstelling aan wapening, waarbij beton laag voor laag wordt verwijderd. Hun rechte, scherpe punt kan ter plaatse opnieuw worden geslepen (bijv. met een hoek- of riemslijper) en is gebouwd om bestand te zijn tegen frequent contact met de wapening.

    FlatPoint (polygoon) beitels daarentegen zijn ontworpen voor het breken — in beton gedreven om snel scheuren te creëren voor snel, gecontroleerd breken.

    Kopen

    Opmerkingen:

    *Gebaseerd op interne tests met:

    Snoerloze Hilti TE 1000-22 TE-S breekhamer, B 290-22 accu en TE-SX FP FlatPoint beitel. De betonplaten die tijdens de tests werden gebruikt, waren niet-gewapend C30/37 GK32 beton met afmetingen van 800 × 500 × 200 mm.

    Houd er rekening mee dat werfomstandigheden, zoals temperatuur, vochtigheid, stofniveaus en het bewerkte materiaal, een aanzienlijke invloed kunnen hebben op de werksnelheid en de maximale hoeveelheid werk die met één acculading kan worden uitgevoerd.

    Ontdek onze beitels