Outillage électroportatif et systèmes de fixation
Une gamme d'outils électroportatifs spécialisés qui répond aux besoins des professionnels du bâtiment et de l'industrie, pour tous les types de chantier
Retrouvez tous les produits d'outillage électroportatif que la société Hilti propose aux professionnels du BTP. Pour chacun de vos besoins, nous avons une solution.
Tous nos outils ont été conçus pour réaliser vos travaux avec confort, sécurité, performance et fiabilité.
NOS NOUVEAUTÉS
Forage-burinage, vissage et boulonnage sans fil
Découvrez nos gammes de machines électroportatives, comprenant un choix complet de marteaux-piqueurs, perforateurs-burineurs, perforateurs, meuleuses, scies circulaires, scies sabres, scies sauteuses, visseuses, clés à chocs, boulonneuses et tout le consommable associé nécessaire.
Marteaux-piqueurs
Conçus pour résister aux conditions de chantier les plus extrêmes, les burineurs Hilti sont une référence en termes de performance, robustesse et confort.
Perforateurs
Equipé d'un mandrin TE-C / SDS +, le perforateur Hilti réalise des percements en série dans des matériaux dur. Il existe en version sans fil ou filaire.
Perceuses-visseuses
Les perceuses-visseuses sans fil Hilti sont des outils légers, compacts, puissants aux performances inégalables en termes de perçage et vissage.
Outillage sans fil
Hilti vous propose une solution complète d’outillage sans fil – machines et batteries – pour travailler en toute autonomie sur vos chantiers.
Consommables et accessoires de chantier
Le consommable de votre chantier
Mèches, disques, burins, lames, chevilles, résines et mousses - tout ce dont vous avez besoin au quotidien sur votre chantier.
Plus d'informationProjecteur de chantier sans fil SL 6-A22
Permet d'éclairer une pièce entière. Dispose de 3 niveaux de luminosité - 1 000, 2 000 ou 3 000 lm - ce qui vous évite d'avoir besoin de plusieurs lampes sans fil pour éclairer votre espace de travail.
Plus d'informationDécoupe et ponçage
Découvrez nos solutions de découpe et ponçage adaptées aux types de matériaux que vous souhaitez travailler. Nos scies sauteuses sont conçues pour permettre une découpe simple et efficace selon vos besoins. Nos ponçeuses diamant vous apportent un confort des plus optimal dans l'effort.
Scies sauteuses sans fil
Nos scies sauteuses sont équipées du système AVR permettant de réduire le niveau de vibration de l'outil. Pendant l'utilisation, leurs semelles larges vous apportent stabilité et contrôle.
Ponceuses diamant
Nos ponceuses pour sols et murs vous assurent une productivité accrue et une finition de haute qualité. Le confort de l'utilisateur est garanti grâce à une conception ergonomique et un fonctionnement pratiquement sans poussière lorsque les ponceuses sont raccordées à un aspirateur Hilti.
Forage et sciage diamant
Nos produits dédiés au forage et sciage diamant incluent tout ce dont vous avez besoin pour vos travaux de carottage. Nos scies murales et à câble sont adaptées aux coupes dans le béton, la maçonnerie et l'acier.
Carotteuses diamant automatiques
Les carotteuses diamant équipées du système de carottage automatique permettent de réaliser vos forages en série sans effort.
Tronçonneuses thermiques
Réussissez 100% de vos démarrages grâce au starter intégré de la tronçonneuse thermique DSH-X. Idéale pour la découpe de béton, asphalte ou canalisations.
Les aspirateurs professionnels Hilti dedies pour les chantiers
Découvrez nos aspirateurs de chantier professionnels pour vos travaux dans le bâtiment, l’artisanat et l’industrie
Forets et couronnes diamant
Les couronnes diamant Hilti s’utilisent lors de forages à sec ou à eau, à main ou sur colonne et vous offrent des performances inégalables.
Disques diamant
Pour tous vos travaux de découpe et rainurage, vous pouvez compter sur la performance et la longévité de ces disques diamant!
Poussières sur chantier : quels sont les risques et comment les prévenir?
Hilti vous explique les risques et vous présente ses solutions contre la poussière sur chantier.
Clouage et vissage
Nos cloueurs, associés aux clous et goujons adaptés, ainsi que nos visseuses avec leurs accessoires, douilles, embouts et vis, répondent à vos besoins de fixation. Certains de ces outils sont disponibles sans fil.
Systèmes de fixation par vissage
Nos vis sont conçues pour une pose simple et nos visseuses développées pour empêcher le serrage excessif.
Comment choisir votre cloueur?
A poudre, à gaz ou à batterie, découvrez comment choisir votre cloueur selon vos besoins
SOLUTIONS CLOUAGE POUR CONSTRUCTION
Hilti propose des solutions de fixation adaptées à vos applications de construction, pour gagner en temps et en sécurité sur vos chantiers.
Chevillage
Le choix d’une cheville dépend de plusieurs facteurs : application, matériau support, géométrie de la platine et type de charges appliquées. Nous vous aidons dans le choix de vos fixations, chimiques ou mécaniques dans chacune de vos situations.
Résine de scellement chimique
Hilti propose une vaste gamme de scellements chimiques par injection répondant à tous les besoins des professionnels du bâtiment et de l’industrie.
Isolation thermique par l'extérieur - ITE
Les systèmes de fixation ITE Hilti garantissent une tenue sécurisée et une productivité élevée pour l’installation d'isolations thermique par l'extérieur.
Chevillage mécanique
Hilti vous propose une gamme complète de fixations mécaniques homologuées qui s’adaptent à vos contraintes et à tous les types de support.
Technologie Safeset
Soyez sûrs de la fiabilité de vos ancrages avec la technologie Hilti SAFEset.
Systèmes de mesure
Un chantier ne serait pas complet sans les instruments de mesure qui permettent la mise en place des travaux, tels que les télémètres laser, les scanners, les lasers rotatifs ou les stations d'implantation.
Comment choisir son lasermètre de chantier
Améliorez votre productivité sur chantier grâce à nos lasermètres professionnels
En savoir plus sur nos lasermètresLasers de chantier intérieur
Découvrez la précision de nos lasers de chantier pour vos applications intérieures
Comment choisir son laser de chantier intérieurLasers rotatifs pour l’extérieur
Niveaux laser d'extérieur, robustes et intelligents, pour tous les chantiers
Plus d'informationsSystèmes de détection
Nos appareils de détection permettent de localiser les fers, les canalisations, les câbles sous tension dans le béton jusqu’à une profondeur de 30 cm
Plus d'informationsSystèmes de supportage
Les systèmes de supportage Hilti comprennent des rails, des colliers et tout un ensemble d’éléments pour l'installation de tuyaux, de conduites de ventilation ou de chemins de câbles.
Centre d'expertise technique pour systèmes de supportage
Systèmes de supportage modulaires, logiciel de conception et services associés : dimensionnement, formation, réalisation d'essais sur chantier
Systèmes de supportage MI / MIQ pour applications industrielles
Pour remplacer les traditionnelles installations mécanosoudées, le rail lourd modulaire Hilti garantit efficacité et gain de temps.
Systèmes coupe-feu
Notre gamme de produits coupe-feu et de protection contre les incendies vous propose un ensemble de solutions pour parer aux problèmes de fumées, de chaleur et de feu pour toute application de pénétration ou de joints sur vos chantiers.
Façades ventilées
Choisissez le système d’ossature le plus adapté à votre projet de façade ventilée ou de bardage rapporté.
Chevillage en façade
Avec la vaste gamme de pattes équerres en bardage rapporté Hilti, optez pour le chevillage le plus adapté à vos besoins et contraintes de vos chantiers.
Solutions pour façades ventilées
Pour votre bardage de façades ventilées, Hilti propose des systèmes d’ossatures en aluminium. Des solutions rapides, adaptables et résistantes!