Hilti Shop appProfitez de 100€ de réduction avec le code HILTIAPPDécouvrir maintenant

Mèche étagée TX-GR

Mèche étagée TX-GR-RU 3.4/10.5-110 numéro de produit : 412971

Mèche étagée pour fixations de caillebotis X-GR-RU

  • À utiliser avec (outils): XBT 4000-A
  • Matériaux support: Acier
  • Épaisseur minimale du matériau support (acier): 6 mm

Les clients ont également cherché fixation acier ou mèche acier.

Choisir les options

Longueur
  • 110 mm
Taille du pack
  • 1 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
41,04 EUR
41,04 EUR
/
1 Pièce(s)

Données techniques

À utiliser avec (outils)
XBT 4000-A
Matériaux support
Acier
Épaisseur minimale du matériau support (acier)
6 mm
Longueur
110 mm

Documents

pdf Directive d'installation X-GR, chinois, vietnamien, ukrainien, turc, thaï, suédois, slovène, slovaque, sarde, russe, roumain, portugais, polonais, norvégien, néerlandais, malais, letton, lituanien, coréen, kazakh, japonais, italien, hongrois, croate, français, finnois, estonien, espagnol, anglais, grec, allemand, danois, tchèque, cn, bulgare, arabe [ 548.1 KB ]

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Mèche étagée permettant de garantir une profondeur de trou correcte
  • Haute performance et longue durabilité
  • Simplification du perçage de trous pilotes à la profondeur adéquate

Applications

  • Pré-perçage pour fixations X-GR-RU sur acier épais
  • Adaptée à une large plage d'aciers comme matériau support selon le cahier de spécifications
Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Démarrer un chat

Démarrer un chat

Démarrer un chat
Demander à être rappelé

Demander à être rappelé

Demander à être rappelé