Coussin coupe-feu CFS-CU
Sac coupe-feu CFS-CU M numéro de produit : 2007446
Coussins coupe-feu préformés pour le colmatage provisoire ou permanent des passages du feu
- Agréments: ETA-08/0213
- Matériaux support: Cloison sèche, Béton, Maçonnerie
- LEED COV: 6.6 g/l
ultimate
Les clients ont également cherché coussins, coussin, sacs, sac ou ballot.
Choisir les options
Dimensions (LxlxH)
- 300 x 40 x 30 mm
- 300 x 80 x 30 mm
- 300 x 170 x 30 mm
Longueur
- 300 mm
Taille du pack
- 6 pce(s)
- 15 pce(s)
- 30 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
15
Prix net HT
741,45 EUR
49,43 EUR
/
1 Pièce(s)






