Téléchargez la nouvelle App HiltiTrouvez vos outils et commandez-les où que vous soyez.Découvrir maintenant

Bandes coupe-feu permanentes CFS-W EL

Bande coupe-feu CFS-W EL W45/1.8" numéro de produit : 429556

Bande coupe-feu intumescente et flexible pour aider à la création d'une barrière anti-feu et anti-fumée autour des passages de tuyaux combustibles

  • Agréments: ETA-10/0405
  • Matériaux support: Béton (aéré), Béton, Cloison sèche, Maçonnerie
  • LEED COV: 7.6 g/l
ultimate

Les clients ont également cherché Resserage tuyau plastique, bandage ou rouleau.

Choisir les options

Largeur
  • 45 mm
Longueur
  • 10000 mm
Diamètre du tube - plage (donnée)
  • 50 - 160 mm
Taille du pack
  • 1 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
1 948,55 EUR
1 948,55 EUR
/
1 Pièce(s)

Données techniques

Agréments
ETA-10/0405
Matériaux support
Béton (aéré), Béton, Cloison sèche, Maçonnerie
LEED COV
7.6 g/l
Température d'expansion (approx.)
210 °C
Longueur
10000 mm
Catégorie de Produit
Ultimate
Plage des températures de pose
-5 - 50 °C
Plage des températures de stockage et de transport
-5 - 50 °C
Plage de résistance thermique
-20 - 100 °C
Application
Autre

Documents

pdf ATE-10/0405 CFS-W, anglais [ 651.9 KB ]

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Installation plus rapide et plus facile – aucun crochet, aucune cheville ni aucun forage
  • Installé à l'intérieur du matériau support – idéal en cas d'exiguïté de l'espace et de l'accès
  • Solution infinie – un seul produit pour la plupart des tailles des éléments pénétrants

Applications

  • Calfeutrement de tubes inflammables de Ø 50 à 160 mm pour les pénétrations à travers les voiles et dalles de compartimentage coupe-feu
  • Matériaux des tubes : PE, PE-HD, PVC-U, PVC, PVC-C
  • Utilisation pour les ouvertures dans le béton, le béton cellulaire, la maçonnerie et les cloisons sèches
  • Différents matériaux de remplissage et de colmatage sont couverts
Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Démarrer un chat

Démarrer un chat

Démarrer un chat
Demander à être rappelé

Demander à être rappelé

Demander à être rappelé