Collier coupe-feu de haute qualité CFS-C P
Collier coupe-feu CFS-C P 50/1.5" numéro de produit : 435406
Collier coupe-feu de rénovation de haute qualité conforme aux normes ATE pour favoriser la création d'une barrière anti-feu et anti-fumée autour des tuyaux existants entre 50 et 250 mm de diamètre
- Agréments: ETA-10/0404
- Matériaux support: Béton Aéré, Béton, Maçonnerie, Cloison sèche
- LEED COV: 7.6 g/l
ultimate
Les clients ont également cherché Resserage tuyau plastique, manchon ou manchette.
Choisir les options
Diamètre nominal du tube
- 50 mm
- 63 mm
- 75 mm
- 90 mm
- 110 mm
- 125 mm
- 160 mm
- 180 mm
- 200 mm
- 225 mm
- 250 mm
Diamètre du tube - plage (donnée)
- 32 - 51 mm
- 52 - 64 mm
- 65 - 78 mm
- 79 - 91 mm
- 92 - 115 mm
- 126 - 170 mm
Taille du pack
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
79,94 EUR
79,94 EUR
/
1 Pièce(s)