Téléchargez la nouvelle App HiltiTrouvez vos outils et commandez-les où que vous soyez.Découvrir maintenant

Collier coupe-feu de haute qualité CFS-C P

Collier coupe-feu CFS-C P 180/7" numéro de produit : 435413

Collier coupe-feu de rénovation de haute qualité conforme aux normes ATE pour favoriser la création d'une barrière anti-feu et anti-fumée autour des tuyaux existants entre 50 et 250 mm de diamètre

  • Agréments: ETA-10/0404
  • Matériaux support: Béton Aéré, Béton, Maçonnerie
  • LEED COV: 7.6 g/l
ultimate

Les clients ont également cherché Resserage tuyau plastique, manchon ou manchette.

Choisir les options

Diamètre nominal du tube
  • 50 mm
  • 63 mm
  • 75 mm
  • 90 mm
  • 110 mm
  • 125 mm
  • 160 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
  • 225 mm
  • 250 mm
Diamètre du tube - plage (donnée)
  • 32 - 51 mm
  • 52 - 64 mm
  • 65 - 78 mm
  • 79 - 91 mm
  • 92 - 115 mm
  • 126 - 170 mm
Taille du pack
  • 1 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
604,23 EUR
604,23 EUR
/
1 Pièce(s)