Colliers coupe-feu CFS-C
Collier coupe-feu CFS-C 90/3" numéro de produit : 435420
Collier coupe-feu de rénovation conforme aux normes ATE pour favoriser la création d'une barrière anti-feu et anti-fumée autour des tuyaux existants entre 32 et 160 mm de diamètre
- Agréments: ETA-10/0403
- Matériaux support: Béton (aéré), Béton, Maçonnerie, Cloison sèche
- LEED COV: 7.6 g/l
ultimate
Les clients ont également cherché Resserage tuyau plastique, manchon ou manchette.
Choisir les options
Diamètre nominal du tube
- 50 mm
- 63 mm
- 75 mm
- 90 mm
- 110 mm
- 125 mm
- 160 mm
Diamètre du tube - plage (donnée)
- 32 - 50 mm
- 52 - 63 mm
- 65 - 75 mm
- 79 - 90 mm
- 92 - 110 mm
- 116 - 125 mm
- 126 - 160 mm
Taille du pack
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
127,67 EUR
127,67 EUR
/
1 Pièce(s)
Données techniques
Agréments
ETA-10/0403
Matériaux support
Béton (aéré), Béton, Maçonnerie, Cloison sèche
LEED COV
7.6 g/l
Diamètre extérieur
117 mm
Catégorie de Produit
Ultimate
Plage des températures de pose
-5 - 50 °C
Plage des températures de stockage et de transport
-5 - 50 °C
Plage de résistance thermique
-20 - 100 °C
Application
Autre, Tuyaux non combustibles
Documents
pdf ATE-10/0403 pour collier coupe-feu CFS-C pour réalisations, anglais [ 682.7 KB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Conçu pour simplifier la protection contre le feu des tuyaux combustibles traversant les murs et les planchers à indice de résistance au feu
- Mécanisme de verrouillage pour une fermeture plus rapide et plus facile
- Positionnement flexible du crochet pour une fixation pratique
- Peut être désinstallé
- Peut être inspecté visuellement
Applications
- Calfeutrement de tubes inflammables de Ø 50 à 160 mm pour les pénétrations à travers les voiles et dalles de compartimentage coupe-feu
- Matériaux des tubes : PE, PE-HD, PVC, PVC-U
- Utilisation pour les ouvertures dans le béton, le béton cellulaire, la maçonnerie et les cloisons sèches
- Différents matériaux de remplissage et de colmatage sont couverts