CFS-P BA
Bandage de colmatage coupe-feu CFS-P BA numéro de produit : 2062876
Bandage de colmatage coupe-feu
- Matériaux support: Béton, Maçonnerie, Plaque de plâtre, Métal
- Plage des températures de stockage et de transport: -5 - 40 °C
- Plage des températures de pose: 0 - 40 °C
ultimate
Les clients ont également cherché bande, bandage ou bande rouge.
Choisir les options
Dimensions (LxlxH)
- 5000 x 100 x 3 mm
Longueur
- 5000 mm
Taille du pack
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
848,92 EUR
848,92 EUR
/
1 Pièce(s)



