nouveau
Barrière pour cavité CFS-VB E120 avec un espace d'air de 25 mm
Barrière de cavité CFS-VB E120 325+25 numéro de produit : 2395765
Barrière coupe-feu pré-formée pour cavités de systèmes de bardage avec écran-pare-pluie offrant 120 minutes de résistance au feu et avec des espaces d'air jusqu'à 25 mm
- Longueur: 1200 mm
- Hauteur: 100 mm
- Largeur: 325 mm
Choisir les options
Profondeur de cavité
- 100 mm
- 150 mm
- 200 mm
- 250 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
Taille du pack
- 4 pce(s)
- 8 pce(s)
- 12 pce(s)
- 20 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
4
Prix net HT
403,44 EUR
100,86 EUR
/
1 Pièce(s)










