TÉLÉCHARGEZ la nouvelle App HiltiTrouvez vos outils et commandez-les où que vous soyez.Découvrir maintenant
Nuron

Meuleuse de béton sans fil DGH 130-22

Ponceuse à béton sans fil DGH 130-22 #2358379

Meuleuse de béton sans fil avec moteur sans charbon pour le meulage des joints de béton et la finition des surfaces (Plateforme de batteries Nuron)

  • Tension nominale: 22 V
  • Diamètre du disque: 125 mm
  • Poids total du corps: 2 kg

Les clients ont également cherché DGH 130ponceuseponcerpolir ou ponceuse batterie.

Configurer votre kit sans fil

Corps de l'outil
Corps de l'outil en boîte Inclus: 1x Meule au diamant 125/5" SPX turbo A
Combien de kits souhaitez-vous commander ?
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
763,98 EUR
Ponceuse diamant DGH 130-22 Hilti pour le ponçage des murs

Ponceuses à béton

Pour les murs et les sols en béton

Avec nos ponceuses à béton filaires DGH 150 et DGH 130 et la toute nouvelle DGH 130-22 sans fil, réalisez facilement le ponçage et la finition de vos murs ainsi que le ponçage de vos sols en béton.

Le confort de l'utilisateur est garanti grâce à une conception ergonomique et un fonctionnement pratiquement sans poussière lorsqu'elles sont raccordées à un aspirateur Hilti.

La ponceuse à béton, l'outil idéal pour le ponçage et le polissage des surfaces en béton

Si vous cherchez à lisser et polir les surfaces en béton, une ponceuse à béton peut être l'outil parfait pour vous. Les ponceuses à béton sont des outils polyvalents utilisés pour une variété de tâches de ponçage et de polissage sur les sols en béton. Lorsque vous utilisez une ponceuse à béton, vous pouvez facilement enlever les revêtements de sol existants, éliminer les marques et les imperfections, et créer une surface lisse et uniforme. Les ponceuses à béton peuvent être utilisées pour les projets de rénovation résidentielle ou commerciale, ainsi que pour les projets de construction.

Lorsque vous recherchez une ponceuse à béton, vous devez prendre en compte plusieurs facteurs, tels que la taille de la surface à poncer, la puissance de l'outil, la qualité des disques abrasifs, et la facilité d'utilisation. Les ponceuses à béton peuvent également être équipées de différents types de disques abrasifs, qui sont utilisés pour différents niveaux de ponçage et de polissage. Les disques en diamant sont souvent utilisés pour les surfaces très dures, tandis que les disques en résine sont plus adaptés pour les surfaces plus douces.

En résumé, si vous cherchez à poncer ou polir des surfaces en béton, une ponceuse à béton peut être un outil essentiel pour obtenir des résultats professionnels. Prenez le temps de choisir la ponceuse à béton qui convient le mieux à vos besoins, en fonction de la taille de la surface à poncer, de la puissance de l'outil et de la qualité des disques abrasifs.

Ponceuse béton sans fil DGH 130-22

Ponçage et finition des murs

La DGH 130-22 est la première ponceuse béton sans fil du marché,  avec les mêmes performances que la DGH 130 filaire. Elle est idéale pour vos applications de ponçage et de finition du béton lorsque vous avez besoin d'un système mobile ou qu'il n'y a pas de source d'électricité à proximité. Avec une mise en place très facile (aucune rallonge nécessaire), c'est aussi l'outil parfait pour les applications de ponçage et de finition de courte durée.   

  • Un seul outil pour les applications de ponçage et de finition - poncer les murs et plafonds en béton et éliminer les marques de coffrage, polir les murs en béton visibles et poncer les chanfreins sur les arêtes en béton
  • Fini les rallonges - les batteries révolutionnaires Nuron alimentant un moteur à induction efficace font de la DGH 130-22 notre solution la plus mobile et la plus efficace pour les tâches quotidiennes de ponçage et de finition, en particulier lorsqu'elle est combinée avec l'aspirateur sans fil VC 4X-22 T15   
  • Plateforme de batteries Nuron - des outils de ponçage du béton dotées de batteries plus durables, de meules économes en énergie et d'une gamme de services pour vous permettre de rester productif, aujourd'hui et demain

Ponceuse béton DGH 130

Ponçage et finition des murs

La ponceuse béton DGH 130 est parfaite pour le nettoyage des coffrages et la préparation aux travaux de peinture. Utilisez nos nouveaux plateaux de finition pour une surface sans rayure sur les murs en béton exposés et limitez les travaux coûteux de reprise du béton. Cette ponceuse professionnelle permet également de maximiser votre productivité pour les applications de ponçage léger et de finition. 

  • La poignée ergonomique est parfaitement adaptée et l'effet ventouse anti-fatigue maintient l'outil contre le mur, vous permettant ainsi de poncer jusqu'à 50 % de mur en plus par jour par rapport à une meuleuse d'angle.
  • Utilisez un seul outil pour le ponçage et la finition avec les nouveaux disques de finition innovants Hilti. 
  • Respectez la réglementation concernant la poussière grâce au raccordement d'aspiration très pratique avec accès aux angles et réglage de la hauteur.

Ponceuse béton DGH 150

Ponçage de sols en béton

La ponceuse béton DGH 150 est puissante et équilibrée, optimisée pour le lissage, le nivelage ou le dépolissage des sols en béton, ainsi que pour le retrait de peinture et autres revêtements.

Testée sur les nouveaux bâtiments et les travaux de rénovation, la ponceuse DGH 150 bénéficie de nombreux points forts et innovations technologiques :

  • Un moteur à induction et sans boitier électronique externe ; les composants sont désormais intégrés dans la machine. Vous pouvez compter sur la ponceuse DGH 150 pour réaliser les travaux les plus difficiles
  • Son taux de retrait inégalé vous permet de poncer 100 % de sol en plus par jour par rapport à une meuleuse d’angle sur tous les matériaux
  • Associée à un aspirateur Hilti, le carter d'aspiration réglable permet de travailler presque sans poussière

Meules diamant et disques de finition pour ponceuses filaires et ponceuses sans fil

Meules diamant universelles SPX Hilti pour ponceuses à béton

Meule diamant pour DGH 130-22

Optimisée pour ponceuses sans fil : un ponçage très efficace et sans rayures du béton   

  • Ponçage efficace - des segments de forme spéciale et des diamants abrasifs plus grands et de haute qualité vous permettent d'enlever plus de matériau par charge de batterie - Jusqu'à +20% de matériau enlevé par charge
  • Finition sans rayures - les diamants extra-fins de qualité supérieure facilitent la création d'une surface finale lisse
  • Plus longue durée de vie - ces meules sont fabriquées à partir de matériaux de qualité supérieure, avec une soudure par contact durable
Meules diamant universelles SPX Hilti pour ponceuses à béton

Meule diamant pour DGH 130

Meules diamant universelles pour le ponçage : optez pour la gamme SPX, SP ou P selon les performances souhaitées

  • La forme du segment spécifique vous permet de réduire les rayures, supprime la nécessité de reprise des ouvrages
  • Le revêtement de segment offre un excellent accès aux angles 
  • L'assortiment de diamants optimisé et la conception en acier avancée vous permettent travailler très rapidement
Meule diamant

Meule diamant pour DGH 150

Une gamme de meules diamant premium pour une vitesse et une durée de vie inégalées

  • Toutes les meules diamant SPX offrent un assortiment personnalisé de tailles de diamant avec des indicateurs de performance élevés, des performances de refroidissement avancées et peu de vibrations.
  • Idéales pour un ponçage plus rapide du béton, des chapes et des pierres naturelles
Disque de finition SPX Hilti pour ponceuse diamant

Disque de finition

Des disques de finition spécialement conçus pour nos ponceuses DGH 130 et DGH 130-22. Un grand bond en avant en termes de rendu sur la qualité de surface.

  • 5 grains différents disponibles - 50, 100, 200, 400 et 800, plus grossiers pour une correction rapide et localisée ou extra-fins pour la préparation du béton visible
  • Des surfaces sans rayures pour vos murs en béton

Dites adieu à la poussière

Le respect de la réglementation sur les poussières est indispensable pour protéger votre santé. Les ponceuses DGH 130 et DG 150 sont conçues pour fonctionner en continu avec les aspirateurs de chantier Hilti.

Vous pouvez ainsi travailler quasiment sans poussière. Le tuyau d'aspiration se fixe facilement sur la ponceuse et le réglage de la hauteur du carter d'aspiration est simple. Pour les travaux dans des angles serrés, le carter d'aspiration peut pivoter pour atteindre les angles.

Voir toute la gamme d'aspirateurs Hilti