Goujon pour charges lourdes HSL4-G
Cheville HSL4-G M12 d18x172 50/25/- numéro de produit : 2237442
Cheville à expansion pour charges lourdes très haute performance disposant des homologations pour des applications dans le béton où la sécurité est concernée (acier au carbone, filetage externe)
- Matériau, corrosion: Acier au carbone, zingué
- Configuration de la tête: Fileté extérieurement
- Agréments / rapports de test: ETA, Fatigue, Feu, Sismique, Sismique
Les clients ont également cherché cheville charges lourdes, cheville haute sécurité, cheville sismique ou cheville homologuée béton.
Choisir les options
Taille de la cheville
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
- M24
Longueur de la cheville
- 92 mm
- 106 mm
- 107 mm
- 121 mm
- 127 mm
- 141 mm
- 147 mm
- 160 mm
- 161 mm
- 172 mm
- 175 mm
- 185 mm
- 187 mm
- 192 mm
- 200 mm
- 201 mm
- 205 mm
- 210 mm
- 222 mm
- 230 mm
- 235 mm
- 250 mm
- 260 mm
- 275 mm
- 330 mm
Taille du pack
- 4 pce(s)
- 6 pce(s)
- 10 pce(s)
- 20 pce(s)
- 40 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
20
Prix net HT
441,20 EUR
22,06 EUR
/
1 Pièce(s)