Set de colmatage WHG
Rondelle étanchéité M30 WHG numéro de produit : 2437909
Set de colmatage pour les applications conformes à WHG avec des chevilles chimiques (acier au carbone ou acier inoxydable A4)
- Matériau, corrosion: Acier au carbone, Acier Inoxydable, A4
- Logiciel PROFIS: Non
- Application: WHG
Choisir les options
Composition du matériau
- Acier Inoxydable, A4
- Acier au carbone
Taille de la cheville
- M10
- M12
- M16
- M30
Taille du pack
- 4 pce(s)
- 10 pce(s)
- 20 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
4
Prix net HT
22,96 EUR
5,74 EUR
/
1 Pièce(s)
Données techniques
Matériau, corrosion
Acier au carbone, Acier Inoxydable, A4
Logiciel PROFIS
Non
Application
WHG
Documents
pdf Mode d'emploi WHG, arabe, bulgare, cn, tchèque, danois, allemand, grec, anglais, espagnol, estonien, finnois, français, hébreu, croate, hongrois, italien, japonais, kazakh, coréen, lituanien, letton, malais, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, sarde, slovaque, slovène, suédois, thaï, turc, ukrainien, vietnamien, chinois, serbe [ 2.3 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Rondelle de remplissage – conçue pour remplir l’espace annulaire selon le code pour les applications conformes à WHG
- Colmatage par le haut de la rondelle pour une installation plus simple et plus rapide, même au plafond
- Rondelle sphérique – pour optimiser le transfert de charge
- Contre-écrou autobloquant – pour empêcher le desserrage de l'écrou
- Disponible en différentes tailles et en différents matériaux (acier au carbone et acier inoxydable A4)
Applications
- Compatible avec les applications de chevillage conformes à WHG
- Applications sismiques et statiques dans lesquelles les charges de cisaillement entre la semelle et l'ancrage doivent être absorbées directement
- Espace à remplir avec le scellement chimique HIT Hilti approprié (dans le cas de goujons d'ancrage, HIT-RE n'est pas autorisé)


