Téléchargez la nouvelle App HiltiTrouvez vos outils et commandez-les où que vous soyez.Découvrir maintenant

Capsule chimique HVU2

Capsule chimique HVU2 M10x90 numéro de produit : 2164506

Capsule souple ultra-performante pour chevillage lourd dans le béton

  • Agréments / rapports de test: ETA, Feu
  • Logiciel PROFIS: Oui
  • Composition du matériau: Uréthane méthacrylate hybride adhésif

Les clients ont également cherché capsule, Capsule de verre, Installation au plafond, séchage rapide ou fixation chimique.

Choisir les options

Taille de la cheville
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
  • M24
  • M27
  • M30
Profondeur d'implantation standard
  • 80 mm
  • 90 mm
  • 110 mm
  • 125 mm
  • 135 mm
  • 165 mm
  • 170 mm
  • 190 mm
  • 210 mm
  • 240 mm
  • 270 mm
Taille du pack
  • 4 pce(s)
  • 5 pce(s)
  • 10 pce(s)
  • 20 pce(s)

    619,30 EUR /100 Pièce(s)
  • 150 pce(s)
  • 300 pce(s)

    507,05 EUR /100 Pièce(s)
    Meilleur prix
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
20
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
123,86 EUR
6,19 EUR
/
1 Pièce(s)
Capsule chimique souple HVU2

CAPSULE CHIMIQUE HVU2

Cheville chimique en capsule souple incassable

Moins de pertes et plus de fiabilité avec la capsule souple haute performance HVU2, pour ancrage dans le béton

Avantages pour les installateurs

Un classique réinventé : la capsule HVU2 est une cheville chimique en capsule souple adaptée aux conditions de chantier les plus difficiles. Elle est simple à installer et offre une finition soignée. Les améliorations importantes apportées au niveau des données techniques concernant le béton fissuré et le carottage diamant garantissent son utilisation dans un grand nombre d’applications avec des reprises de charges élevées.

Il est temps de passer des capsules en verre aux capsules souples incassables. Nos capsules souples HVU2 garantissent la quantité nécessaire pour chaque point de fixation. Leur emballage souple offre une plus grande flexibilité lors de la mise en œuvre en sous face de dalle ou lorsque le trou de forage est irrégulier.

Le dosage précis de chaque capsule permet de réduire le volume et ainsi réduire les pertes de résine au minimum. Un nouvel outil de pose est déjà inclus dans chaque boite de tiges filetées HAS (M8 à M16). Cet outil vous permet d’installer les chevilles HVU2 avec une visseuse ou un perforateur.

Un abrasif minéral contenant du corindon assure un broyage fiable et complet de l’emballage lors de l’installation de la tige. Ce matériau abrasif extrêmement dur, rend également le trou de forage rugueux. Cela permet une installation fiable sans avoir besoin d'une rugosité supplémentaire pour les trous percés au diamant ou permet de supprimer les étapes de brossage des trous forés au perforateur - 4 coups de pompe soufflante suffiront.

Gain de productivité assuré, la mise en charge est quasi instantanée.

Avantages pour les ingénieurs

Facilite la conception

Le système de capsule souple HVU2 est intégré dans notre logiciel de dimensionnement PROFIS Engineering Cela vous permet d’éditer une note de calcul en quelques clics.

Fiable en toutes circonstances

Les conditions de chantier peuvent être difficiles. Pour sceller les tiges filetées dans le béton, les chevilles chimiques doivent alors résister aux fortes températures et aux chocs. Nos capsules souples HVU2 ont été testées dans des conditions de chantier extrêmes, vous êtes ainsi assuré de la qualité de la fixation.

Plus économique

Selon le nombre de points de fixation requis, les capsules souples HVU2 peuvent s'avérer plus économiques que des systèmes d’injection comme les résines de scellement chimique HIT-RE 500 V3 ou HIT-HY 200-A. En effet, les capsules ne demandent pas d’autre équipement que l’outil de pose inclus dans nos boites de tiges HAS

Une technologie améliorée

En matière d’avancée technique, la capsule HVU2 est unique en son genre. Elle assure une capacité de charge élevée dans le béton fissuré et non fissuré et dans les trous carottés. C’est la solution idéale pour les charges lourdes en sous face de dalle et sur radier.

Applications

HVU2 Anwendungen

Structures métalliques

  • Idéale pour les petites séries - en sous face de dalle - et pour les utilisateurs à la recherche d’une solution tout-en-un.
  • Capacité de charge élevée dans le béton fissuré et non fissuré.
TE 6-A36, S&M drilling application

Installation en sous face de dalle

  • Utilisable dans le béton fissuré et non fissuré.
  • Temps de séchage quasi instantané - 5 minutes à partir de 20 °C - pour une mise en charge rapide.

Mechanical treatment: Compressor station  More waste water treatment.  More Hilti quality inside.  adapted

Installation de machines

  • Les chevilles chimiques en capsules souples sont incassables.
  • Elles assurent une installation propre, facile et sans poussière avec l’utilisation d’une mèche creuse (système SafeSet).
HST3 in Façade

Fixation de supports de façade

  • Le temps de durcissement quasi instantané - 5 minutes à partir de 20 °C -  assure une installation fiable et performante.
  • Installation sans poussière avec l’utilisation d’une mèche creuse (système SafeSet).

Spécifications techniques

CritèresCritèresCritèresCaractéristique
Matériaux supportsMatériaux supportsMatériaux supportsBéton fissuré et non fissuré
Applications recommandéesApplications recommandéesApplications recommandéesToutes les applications d'ancrage
CatégorieCatégorieCatégorieAncrage chimique de type capsule
Temps de séchage à +20°CTemps de séchage à +20°CTemps de séchage à +20°C5 minutes
Validations ETEValidations ETEValidations ETEETE-16/0515 pour l'ancrage
Type de chargeType de chargeType de chargeStatique
Diamètres de tige d'ancrageDiamètres de tige d'ancrageDiamètres de tige d'ancrageM8 – M20
Outil d’implantationOutil d’implantationOutil d’implantationVisseuses M8 – M16, perforateurs de toutes tailles
Méthode de forageMéthode de forageMéthode de forage
SafeSet avec mèches creuse HiltiSafeSet avec mèches creuse HiltiSafeSet avec mèches creuse HiltiOui
Mèches pour perforateursMèches pour perforateursMèches pour perforateursOui
Carottage au diamantCarottage au diamantCarottage au diamantOui
État du matériau de baseÉtat du matériau de baseÉtat du matériau de base
SecSecSecOui
HumideHumideHumideOui
Rempli d'eauRempli d'eauRempli d'eauNon
Sous-marinSous-marinSous-marinNon