Capsule chimique HVU2
Capsule chimique HVU2 M10x135 numéro de produit : 2207576
Capsule souple ultra-performante pour chevillage lourd dans le béton
- Agréments / rapports de test: ETA, Feu
- Logiciel PROFIS: Oui
- Composition du matériau: Uréthane méthacrylate hybride adhésif
Les clients ont également cherché capsule, Capsule de verre, Installation au plafond, séchage rapide ou fixation chimique.
Choisir les options
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
- M24
- M27
- M30
- 80 mm
- 90 mm
- 110 mm
- 125 mm
- 135 mm
- 165 mm
- 170 mm
- 190 mm
- 210 mm
- 240 mm
- 270 mm
- 4 pce(s)
- 5 pce(s)
- 10 pce(s)
- 20 pce(s)
- 150 pce(s)
- 300 pce(s)

CAPSULE CHIMIQUE HVU2
Cheville chimique en capsule souple incassable
Moins de pertes et plus de fiabilité avec la capsule souple haute performance HVU2, pour ancrage dans le béton
Avantages pour les installateurs
Un classique réinventé : la capsule HVU2 est une cheville chimique en capsule souple adaptée aux conditions de chantier les plus difficiles. Elle est simple à installer et offre une finition soignée. Les améliorations importantes apportées au niveau des données techniques concernant le béton fissuré et le carottage diamant garantissent son utilisation dans un grand nombre d’applications avec des reprises de charges élevées.
Il est temps de passer des capsules en verre aux capsules souples incassables. Nos capsules souples HVU2 garantissent la quantité nécessaire pour chaque point de fixation. Leur emballage souple offre une plus grande flexibilité lors de la mise en œuvre en sous face de dalle ou lorsque le trou de forage est irrégulier.
Le dosage précis de chaque capsule permet de réduire le volume et ainsi réduire les pertes de résine au minimum. Un nouvel outil de pose est déjà inclus dans chaque boite de tiges filetées HAS (M8 à M16). Cet outil vous permet d’installer les chevilles HVU2 avec une visseuse ou un perforateur.
Un abrasif minéral contenant du corindon assure un broyage fiable et complet de l’emballage lors de l’installation de la tige. Ce matériau abrasif extrêmement dur, rend également le trou de forage rugueux. Cela permet une installation fiable sans avoir besoin d'une rugosité supplémentaire pour les trous percés au diamant ou permet de supprimer les étapes de brossage des trous forés au perforateur - 4 coups de pompe soufflante suffiront.
Gain de productivité assuré, la mise en charge est quasi instantanée.
Avantages pour les ingénieurs
Facilite la conception
Le système de capsule souple HVU2 est intégré dans notre logiciel de dimensionnement PROFIS Engineering Cela vous permet d’éditer une note de calcul en quelques clics.
Fiable en toutes circonstances
Les conditions de chantier peuvent être difficiles. Pour sceller les tiges filetées dans le béton, les chevilles chimiques doivent alors résister aux fortes températures et aux chocs. Nos capsules souples HVU2 ont été testées dans des conditions de chantier extrêmes, vous êtes ainsi assuré de la qualité de la fixation.
Plus économique
Selon le nombre de points de fixation requis, les capsules souples HVU2 peuvent s'avérer plus économiques que des systèmes d’injection comme les résines de scellement chimique HIT-RE 500 V3 ou HIT-HY 200-A. En effet, les capsules ne demandent pas d’autre équipement que l’outil de pose inclus dans nos boites de tiges HAS
Une technologie améliorée
En matière d’avancée technique, la capsule HVU2 est unique en son genre. Elle assure une capacité de charge élevée dans le béton fissuré et non fissuré et dans les trous carottés. C’est la solution idéale pour les charges lourdes en sous face de dalle et sur radier.
Applications

Structures métalliques
- Idéale pour les petites séries - en sous face de dalle - et pour les utilisateurs à la recherche d’une solution tout-en-un.
- Capacité de charge élevée dans le béton fissuré et non fissuré.

Installation en sous face de dalle
- Utilisable dans le béton fissuré et non fissuré.
- Temps de séchage quasi instantané - 5 minutes à partir de 20 °C - pour une mise en charge rapide.

Installation de machines
- Les chevilles chimiques en capsules souples sont incassables.
- Elles assurent une installation propre, facile et sans poussière avec l’utilisation d’une mèche creuse (système SafeSet).

Fixation de supports de façade
- Le temps de durcissement quasi instantané - 5 minutes à partir de 20 °C - assure une installation fiable et performante.
- Installation sans poussière avec l’utilisation d’une mèche creuse (système SafeSet).
Spécifications techniques
| CritèresCritères | CritèresCaractéristique |
| Matériaux supportsMatériaux supports | Matériaux supportsBéton fissuré et non fissuré |
| Applications recommandéesApplications recommandées | Applications recommandéesToutes les applications d'ancrage |
| CatégorieCatégorie | CatégorieAncrage chimique de type capsule |
| Temps de séchage à +20°CTemps de séchage à +20°C | Temps de séchage à +20°C5 minutes |
| Validations ETEValidations ETE | Validations ETEETE-16/0515 pour l'ancrage |
| Type de chargeType de charge | Type de chargeStatique |
| Diamètres de tige d'ancrageDiamètres de tige d'ancrage | Diamètres de tige d'ancrageM8 – M20 |
| Outil d’implantationOutil d’implantation | Outil d’implantationVisseuses M8 – M16, perforateurs de toutes tailles |
| Méthode de forageMéthode de forage | Méthode de forage |
| SafeSet avec mèches creuse HiltiSafeSet avec mèches creuse Hilti | SafeSet avec mèches creuse HiltiOui |
| Mèches pour perforateursMèches pour perforateurs | Mèches pour perforateursOui |
| Carottage au diamantCarottage au diamant | Carottage au diamantOui |
| État du matériau de baseÉtat du matériau de base | État du matériau de base |
| SecSec | SecOui |
| HumideHumide | HumideOui |
| Rempli d'eauRempli d'eau | Rempli d'eauNon |
| Sous-marinSous-marin | Sous-marinNon |









