Téléchargez la nouvelle App HiltiTrouvez vos outils et commandez-les où que vous soyez.Découvrir maintenant

X-IE 9

Fixation isolation X-IE 9-120 noir numéro de produit : 2041750

Clou d'isolation

  • Application: Isolation en laine minérale
  • Matériau isolant: Mineral wool
  • Matériaux support: Béton (souple), Béton (dur), Béton (non fissuré), Acier, Maçonnerie (brique pleine en roche calcaire)
ultimate

Les clients ont également cherché isolation, sous bardage, facade ventilee, clouage isolation ou X-IE.

Choisir les options

Épaisseur d'isolation
  • 60 mm
  • 80 mm
  • 90 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 140 mm
  • 160 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
Taille du pack
  • 50 pce(s)
  • 100 pce(s)
  • 150 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
100
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
224,49 EUR
2,24 EUR
/
1 Pièce(s)