nouveau
X-IE-G 6
Fixation isolation X-IE-G 6-100 numéro de produit : 2163816
Clous d'isolation prémontés avec des clous haute performance X-P G2 pour la fixation de laine minérale, EPS, XPS, PIR, PUR, panneaux à revêtement en laine de bois et en fibrociment dans le béton léger et la maçonnerie
- Application: Isolation en panneaux rigides, Isolation en laine minérale
- Matériau isolant: Laine minérale, Panneau souple (p.ex., EPS), Panneau dur (par ex. XPS, PUR, PIR)
- Matériaux support: Béton (souple)
premium
Les clients ont également cherché isolation, sous bardage, facade ventilee, clouage isolation ou X-IE.
Choisir les options
Épaisseur d'isolation
- 25 mm
- 30 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 60 mm
- 75 mm
- 80 mm
- 90 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 130 mm
- 140 mm
- 150 mm
- 160 mm
- 180 mm
- 200 mm
Taille du pack
- 100 pce(s)
- 200 pce(s)
- 400 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
200
Prix net HT
310,60 EUR
1,55 EUR
/
1 Pièce(s)






