nouveau
Double attache magnétique X-DFB-FE MX pour tube
Attache double X-DFB-FE 16 MX numéro de produit : 2445197

Double attache métallique pour câble/tube pour utilisation avec des clous en bande et des guides de fixation magnétiques X-FG FE
- Matériau: Acier au carbone
- Matériaux support: Béton (souple), Béton (dur), Acier
- Largeur: 17.7 mm
Les clients ont également cherché Collier papillon pour conduit ou Collier papillon.
Choisir les options
Diamètre du conduit de câbles
- 16 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 25 mm
- 28 mm
Taille du pack
- 100 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
100
Prix net HT
21,29 EUR
0,21 EUR
/
1 Pièce(s)



