spécial
X-DFB MX
Attache double X-DFB 16 MX numéro de produit : 273383
Clip double en métal pour câble/tube à utiliser avec des clous en bande
- Application: Conduits, Applications électriques, Câbles simples, Canalisations pour charges légères, Pièces à fixer mécaniques et électriques
- Matériau: Acier au carbone
- À utiliser avec (outils): BX 3-ME 02, BX 3-ME-A22, DX 351 MX, DX 460 MX, DX 5 MX, GX 120-ME, GX 3-ME
ultimate
Les clients ont également cherché Fixation gaine, Fixation tube, fixation tub-iro, e-clip ou clou.
Choisir les options
Diamètre du conduit de câbles
- 16 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 25 mm
- 28 mm
Taille du pack
- 100 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
100
Prix net HT
21,29 EUR
0,21 EUR
/
1 Pièce(s)





