Clou d'isolation XI-FV
Fixation isolation XI-FV 140 numéro de produit : 376491
Éléments de fixation d'isolation ETICS pour la fixation des panneaux en laine minérale et EPS sur les bétons coulés et armés
- Application: Isolation en panneaux rigides, Isolation en laine minérale
- Matériau isolant: Mineral wool, Soft board (e.g. EPS)
- Matériaux support: Béton (souple), Béton (dur), Béton (non fissuré), Béton (très dur)
ultimate
Les clients ont également cherché isolation, sous enduit, ETICS, clouage isolation ou isolation rapide.
Choisir les options
Épaisseur d'isolation
- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 140 mm
- 160 mm
- 180 mm
- 200 mm
Taille du pack
- 100 pce(s)
- 150 pce(s)
- 200 pce(s)
- 300 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
100
Prix net HT
280,00 EUR
2,80 EUR
/
1 Pièce(s)







