Téléchargez la nouvelle App HiltiTrouvez vos outils et commandez-les où que vous soyez.Découvrir maintenant

Clou d'isolation IDP

Broche d'isolation IDP 4/6 numéro de produit : 332107

Cheville d'isolation

  • Matériaux support: Maçonnerie pleine, Maçonnerie (creux), Béton (dur)
  • Principe de fonctionnement: Cheville à frapper
  • Diamètre de la mèche: 8 mm

Les clients ont également cherché isolation, cheville isolation, sous bardage, cheville a frapper ou façade ventilée.

Choisir les options

Épaisseur d'isolant fixé - max
  • 20 mm
  • 40 mm
  • 60 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 150 mm
Diamètre de la mèche
  • 8 mm
Longueur de la cheville
  • 50 mm
  • 70 mm
  • 90 mm
  • 110 mm
  • 130 mm
  • 150 mm
  • 180 mm
Taille du pack
  • 250 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
250
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
162,65 EUR
0,65 EUR
/
1 Pièce(s)

Données techniques

Matériaux support
Maçonnerie pleine, Maçonnerie (creux), Béton (dur)
Principe de fonctionnement
Cheville à frapper
Diamètre de la mèche
8 mm
Matériau isolant
Laine minérale, Panneau souple (p.ex., EPS), Panneau dur (par ex. XPS, PUR, PIR)
Composition du matériau
Polyamide
Matériau, corrosion
Plastique

Documents

pdf IDP_FTM_2012-09, anglais [ 306.9 KB ]

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Montage rapide et simple au marteau
  • Epaisseur d'isolant jusqu'à 150 mm
  • Profondeur d'implantation : 25 mm

Applications

  • Pour fixer les isolants durs autoporteurs, tel que le polystyrène expansé
Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Démarrer un chat

Démarrer un chat

Démarrer un chat
Demander à être rappelé

Demander à être rappelé

Demander à être rappelé