Clou d'isolation IZ
Fixation isolation IZ 8x150 numéro de produit : 378164

Clou d'isolation
- Matériaux support: Maçonnerie pleine, Maçonnerie (creux), Béton (dur)
- Principe de fonctionnement: Cheville à frapper
- Diamètre de la mèche: 8 mm
Les clients ont également cherché isolation, cheville isolation, sous bardage, cheville a frapper ou façade ventilée.
Choisir les options
Épaisseur d'isolant fixé - max
- 50 mm
- 70 mm
- 90 mm
- 110 mm
- 130 mm
- 150 mm
- 170 mm
Diamètre de la mèche
- 8 mm
Longueur de la cheville
- 90 mm
- 110 mm
- 130 mm
- 150 mm
- 170 mm
- 190 mm
- 210 mm
Taille du pack
- 100 pce(s)
- 150 pce(s)
- 200 pce(s)
- 250 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
150
Prix net HT
198,62 EUR
1,32 EUR
/
1 Pièce(s)
Données techniques
Matériaux support
Maçonnerie pleine, Maçonnerie (creux), Béton (dur)
Principe de fonctionnement
Cheville à frapper
Diamètre de la mèche
8 mm
Matériau isolant
Laine minérale, Panneau souple (p.ex., EPS), Panneau dur (par ex. XPS, PUR, PIR)
Composition du matériau
Plastique, Polyamide
Matériau, corrosion
Plastique
Documents
pdf IZ_FTM_2012-09, anglais [ 495.9 KB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Pose rapide grâce à un montage simple par frappe
- Utilisable sur tous les matériaux de base conventionnels
- Inutile de nettoyer les trous forés
- La rondelle de maintien n'a pas besoin d'être « noircie » ultérieurement lorsqu'elle est utilisée avec un isolant avec un enduit noir
- Avec pointe en fibre de verre qui réduit nettement les ponts thermiques
Applications
- Fixation de matériaux d'isolation, par exemple derrière un bardage rapporté ou pour l'isolation de sous-sols