Cheville d'isolation en métal IDMS
Broche d'isolation IDMS 3/ 6 numéro de produit : 65753
Clou d'isolation en métal
- Matériaux support: Maçonnerie pleine, Maçonnerie (creux), Béton (dur)
- Principe de fonctionnement: Cheville à frapper
- Diamètre de la mèche: 8 mm
Les clients ont également cherché isolation, coupe feu, sous face de dalle, cheville isolation ou façade ventilée.
Choisir les options
Épaisseur d'isolant fixé - max
- 30 mm
- 60 mm
- 90 mm
- 120 mm
Diamètre de la mèche
- 8 mm
Longueur de la cheville
- 80 mm
- 110 mm
- 140 mm
- 170 mm
Taille du pack
- 150 pce(s)
- 250 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
250
Prix net HT
282,73 EUR
1,13 EUR
/
1 Pièce(s)


