Téléchargez la nouvelle App HiltiTrouvez vos outils et commandez-les où que vous soyez.Découvrir maintenant

Cheville d'isolation en métal IDMS

Broche d'isolation IDMS 6/ 9 numéro de produit : 65754

Clou d'isolation en métal

  • Matériaux support: Maçonnerie pleine, Maçonnerie (creux), Béton (dur)
  • Principe de fonctionnement: Cheville à frapper
  • Diamètre de la mèche: 8 mm

Les clients ont également cherché isolation, coupe feu, sous face de dalle, cheville isolation ou façade ventilée.

Choisir les options

Épaisseur d'isolant fixé - max
  • 30 mm
  • 60 mm
  • 90 mm
  • 120 mm
Diamètre de la mèche
  • 8 mm
Longueur de la cheville
  • 80 mm
  • 110 mm
  • 140 mm
  • 170 mm
Taille du pack
  • 150 pce(s)
  • 250 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
250
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
308,98 EUR
1,24 EUR
/
1 Pièce(s)