Manchons CFS-T SLF
Manchon CFS-T SLF 125 S/S numéro de produit : 2044672

Manchons avec collerette pour l'installation de bouchons d'étanchéité des passages de câbles/tuyauteries – à utiliser avec les bouchons d'étanchéité CFS-T RR et CFS-T RRS
- Plage des températures de stockage et de transport: 5 - 25 °C
- Sans: Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)
- Plage des températures de pose: 50 - -20 °C
Les clients ont également cherché module coupe-feu, cadre coupe-feu, passe câble coupe-feu, boite coupe-feu ou boite étanche coupe-feu.
Choisir les options
Matériaux support
- Béton, Acier
Diamètre
- 50 mm
- 70 mm
- 100 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 200 mm
Taille du pack
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
367,97 EUR
367,97 EUR
/
1 Pièce(s)