Tablette d'implantation PLC 400



Tablette de terrain robuste pour les applications d'implantation
- Indice de protection IP: IP 65 (EN 60529)
- Durée de fonctionnement maximale: 8 h
- Type de batterie: Li-Ion
Les clients ont également cherché tablette, station, station d'implantation, robot ou tacheomètre.
Choisir les options
Taille du pack
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Prix net HT
À partir de 8 229,00 EUR
Données techniques
Indice de protection IP
IP 65 (EN 60529)
Durée de fonctionnement maximale
8 h
Type de batterie
Li-Ion
Temps de charge
4.5 h
Plage de température de fonctionnement
-20 - 50 °C
Poids
0.55 kg
Documents
pdf Fiche de données de sécurité REACH Note (FR) [ 147.2 KB ]
pdf Fiche de données de sécurité LI-ION-BATTERIES <100Wh - BU M (DE) [ 189.9 KB ]
pdf Fiche de données de sécurité LI-ION-BATTERIES <100Wh - BU M (FR) [ 238.4 KB ]
pdf Fiche de données de sécurité LI-ION-BATTERIES <100Wh - BU M (NL) [ 188.5 KB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Disposition directe en 2D ou en 3D à partir de données CAD et BIM pour un flux de travail efficace
- Grand affichage 7" pour une visualisation facile des données
- Écran robuste conçu pour résister aux conditions difficiles des chantiers
- Logiciel de plans de construction Hilti intuitif pour les tâches de disposition et de mesure sur le chantier
Applications
- Disposition des lignes et des points 2D et 3D directement à partir des données CAD et BIM
- Transferts de hauteurs sur un plan horizontal, en pente simple ou double pente
- Mesure et enregistrement des éléments existants
- Calcul des volumes et des surfaces en temps réel
- Prise de mesures directes
Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.
Produits liés
Outil d'implantation automatique pour accélérer la mise en place sur le chantier avec des méthodes numériques et BIM
Font partie d'une sélection d'accessoires pour supporter et stabiliser les outils de conception et de mesure laser
Services
Fleet Management
- L'étiquetage individuel et la visibilité en ligne permettent un suivi transparent de la flotte d'outils.
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, services et réparations, ce qui permet d'assurer un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les dernières technologies permettent d'augmenter la productivité sur chantier.
- Prêter des outils pendant les réparations permet de réduire les temps d'arrêt.
- La couverture vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.

