Tablette d'implantation PLC 600
Contrôleur d'outil d'implantation doté d'une puissance de calcul rapide et d'un écran 10” pour la mise en place sur le chantier, l'arpentage et l'implantation BIM-to-Field à l'aide de tous les outils d'implantation avancés Hilti
- Indice de protection IP: IP 65 (EN 60529)
- Durée de fonctionnement maximale: 10 h
- Type de batterie: Li-Ion
Les clients ont également cherché Station totale, station l'implantation, topcon ou Leica.
Choisir les options
Taille du pack
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
À partir de 10 399,00 EUR