Console MQK-21-L
Equerre MQK-L-21/450 numéro de produit : 2141926
Console avec rail en C galvanisée pour charges moyennes
- Épaisseur du matériau: 2 mm
- Composition du matériau: S250GD - DIN EN 10346
- Finition de surface: Enduit intérieur (pré-galvanisé)
Les clients ont également cherché console, MQK-21, Electricien, Plombier ou mural.
Choisir les options
Profilé
- MQ-21
Longueur - L
- 200 mm
- 300 mm
- 450 mm
Hauteur - H
- 21 mm
Taille du pack
- 20 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
20
Prix net HT
621,80 EUR
31,09 EUR
/
1 Pièce(s)









