nouveau
Console MT-BR-30
Equerre MT-BR-30 300 numéro de produit : 2271288
Console avec rail en C pour charges moyennes en environnement intérieur
- Composition du matériau: Acier Q235 ou supérieur
- Finition de surface: Électro galvanisé – uniquement pour usage intérieur sec
- Poids: 0.65 kg
Les clients ont également cherché rail, installation, profile, leger ou rail.
Choisir les options
Longueur - L
- 300 mm
- 450 mm
Taille du pack
- 12 pce(s)
- 16 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
12
Prix net HT
233,40 EUR
19,45 EUR
/
1 Pièce(s)




