nouveau
Console MT-BR-30 OC
Equerre MT-BR-30 450 OC numéro de produit : 2271441
Console avec rail en C pour charges moyennes en environnement extérieur
- Composition du matériau: Acier Q235 ou supérieur
- Finition de surface: Galvanisé à chaud - pour utilisation en extérieur
- Poids: 0.88 kg
Les clients ont également cherché rail, installation, profile, GAC ou rail.
Choisir les options
Longueur - L
- 300 mm
- 450 mm
Taille du pack
- 12 pce(s)
- 16 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
16
Prix net HT
523,52 EUR
32,72 EUR
/
1 Pièce(s)



