nouveau
Console MT-BR-40D O4 OC
Equerre MT-BR-40D O4 600 OC numéro de produit : 2271459
Console double avec rails en C et platine à quatre trous pour charges moyennes en environnement extérieur
- Composition du matériau: Acier Q235 ou supérieur
- Finition de surface: Galvanisé à chaud - pour utilisation en extérieur
- Épaisseur du matériau: 8 mm
Les clients ont également cherché rail, installation, profile, supportage ou rail.
Choisir les options
Longueur - L
- 600 mm
- 1000 mm
- 1500 mm
Taille du pack
- 2 pce(s)
- 4 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
4
Prix net HT
462,12 EUR
115,53 EUR
/
1 Pièce(s)





