nouveau
Console MT-BR-40
Equerre MT-BR-40 V2 300 numéro de produit : 2465800
Console avec rail en C pour charges moyennes en environnement intérieur
- Composition du matériau: S275JR - EN 10025
- Finition de surface: Électro galvanisé – uniquement pour usage intérieur sec
- Épaisseur du matériau: 1.75 mm
Les clients ont également cherché Rail profilé.
Choisir les options
Longueur - L
- 300 mm
- 450 mm
- 600 mm
- 1000 mm
Taille du pack
- 10 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
10
Prix net HT
354,40 EUR
35,44 EUR
/
1 Pièce(s)





