CONGÉ D'ÉTÉAperçu des jours de fermeture de nos canaux de ventePlus d'information

Console galvanisée avec rail en C et platine à quatre trous pour charges moyennes

  • Épaisseur du matériau: Canal : 2 mm, plaque de base : 8 mm
  • Composition du matériau: S235JR - DIN EN 10025
  • Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé

Les clients ont également cherché equerre 4 trous.

Choisir les options

Profilé
  • MQ-41
Longueur - L
  • 600 mm
  • 1000 mm
Taille du pack
  • 6 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
À partir de 582,30 EUR