Téléchargez la nouvelle App HiltiTrouvez vos outils et commandez-les où que vous soyez.Découvrir maintenant

Console MQK-41/3

Equerre MQK-41/3/450 numéro de produit : 370596

Console avec rail en C galvanisée pour charges moyennes

  • Agréments: ETA
  • Épaisseur du matériau: Canal : 3 mm, plaque de base : 8 mm
  • Composition du matériau: S235JR - DIN EN 10025

Les clients ont également cherché console lourde.

Choisir les options

Profilé
  • MQ-41-3
Longueur - L
  • 300 mm
  • 450 mm
  • 600 mm
Taille du pack
  • 10 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
10
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
699,30 EUR
69,93 EUR
/
1 Pièce(s)