Console MQK-41/3
Equerre MQK-41/3/600 numéro de produit : 370597

Console avec rail en C galvanisée pour charges moyennes
- Agréments: ETA
- Épaisseur du matériau: Canal : 3 mm, plaque de base : 8 mm
- Composition du matériau: S235JR - DIN EN 10025
Les clients ont également cherché console lourde.
Choisir les options
Profilé
- MQ-41-3
Longueur - L
- 300 mm
- 450 mm
- 600 mm
Taille du pack
- 10 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
10
Prix net HT
897,50 EUR
89,75 EUR
/
1 Pièce(s)



