Support MM-B-36
Equerre MM-B-36/300 numéro de produit : 418754
Support galvanisé avec rail en C pour charges légères/moyennes
- Épaisseur du matériau: Canal : 1.75 mm, plaque de base : 6 mm
- Composition du matériau: Canal de matériau : S235 JR - DIN EN 10025-2, Plaque de matériau : S355 MC - DIN EN 10149-2
- Finition de surface: Galvanisée
Les clients ont également cherché equerre legere moyenne.
Choisir les options
Profilé
- MM-C-36
Longueur - L
- 300 mm
- 450 mm
- 600 mm
Taille du pack
- 10 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
10
Prix net HT
271,60 EUR
27,16 EUR
/
1 Pièce(s)