Téléchargez la nouvelle App HiltiTrouvez vos outils et commandez-les où que vous soyez.Découvrir maintenant

Collier d'espacement pour fixer jusqu’à 3 câbles avec une plage de serrage de 38 à 60 mm

  • Plage de serrage - D: 38 - 47 mm
  • Vis de serrage: M5 x 25 mm
  • Épaisseur de section du collier - s: 2 mm

Les clients ont également cherché pince rail ou pince installation.

Choisir les options

Plage de serrage - D
  • 38 - 47 mm
Vis de serrage
  • M5 x 25 mm
Taille du pack
  • 20 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
20
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
123,60 EUR
6,18 EUR
/
1 Pièce(s)

Données techniques

Plage de serrage - D
38 - 47 mm
Vis de serrage
M5 x 25 mm
Épaisseur de section du collier - s
2 mm
Largeur de section - b
16 mm
Largeur
79.7 mm
Composition du matériau
S235JR - DIN EN 10025
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé

Documents

pdf Directive d'installation ME-SHS, chinois, vietnamien, ukrainien, turc, thaï, suédois, slovène, slovaque, sarde, russe, roumain, portugais, polonais, norvégien, néerlandais, malais, letton, lituanien, coréen, kazakh, japonais, italien, hongrois, croate, français, finnois, estonien, espagnol, anglais, grec, allemand, danois, tchèque, cn, bulgare, arabe [ 609.9 KB ]

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Assemblage plus facile et plus rapide grâce au système de fermeture rapide
  • Gamme complète de colliers pour toutes les tailles standard de tubes
  • Trois câbles peuvent être fixés dans chaque attache pour tube (selon homologation)
  • Gamme complète de colliers pour toutes tailles de tubes

Applications

  • Fixation de câbles et conduits
Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Démarrer un chat

Démarrer un chat

Démarrer un chat
Demander à être rappelé

Demander à être rappelé

Demander à être rappelé