Téléchargez la nouvelle App HiltiTrouvez vos outils et commandez-les où que vous soyez.Découvrir maintenant

Collier de serrage MP-MS pour sprinkler

Collier sprinkler MP-MS 3/4" B numéro de produit : 260520

Collier de serrage galvanisé pour sprinkler, homologué VdS, FM et UL pour les applications de sprinkler d'incendie

  • Plage de serrage - D: 25 - 30 mm
  • Diamètre nominal du tuyau (mesures impériales): 3/4 po
  • Connexion filetée - M: M8, M10

Les clients ont également cherché sprinkler ou incendie.

Choisir les options

Plage de serrage - D
  • 20 - 25 mm
  • 25 - 30 mm
  • 32 - 38 mm
  • 40 - 45 mm
  • 48 - 54 mm
  • 54 - 57 mm
  • 57 - 64 mm
  • 70 - 77 mm
  • 82 - 90 mm
  • 97 - 103 mm
  • 108 - 114 mm
  • 114 - 119 mm
  • 122 - 127 mm
  • 125 - 133 mm
  • 132 - 137 mm
  • 137 - 142 mm
  • 150 - 156 mm
  • 156 - 162 mm
  • 162 - 168 mm
Connexion filetée - M
  • M10
  • M12
  • M8, M10
Diamètre nominal du tuyau (mesures impériales)
  • 1/2 po
  • 3/4 po
  • 1 po
  • 1-1/4 po
  • 1-1/2 po
  • 2 po
  • 2-1/2 po
  • 3 po
  • 4 po
  • 5 po
  • 6 po
Taille du pack
  • 5 pce(s)
  • 10 pce(s)
  • 25 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
25
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
235,00 EUR
9,40 EUR
/
1 Pièce(s)